Προστατέψτε τις γεννήτριες έως 200 MW με τους σταθερούς διακόπτες γεννητριών κενού. Αυτοί οι διακόπτες έχουν σχεδιαστεί για μηχανές 10 MW έως 80 MW, ονομαστικής ισχύος 24 kV.
Οι γεννήτριες χρειάζονται ισχυρή προστασία κυκλώματος προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες ηλεκτρικές και μηχανικές ανάγκες. Οι πλήρως προσαρμόσιμοι σταθεροί διακόπτες γεννητριών κενού επιλύουν αυτήν την πρόκληση. Σχεδιάζουμε κάθε σχέδιο για να ικανοποιήσουμε τις μοναδικές απαιτήσεις εφαρμογής του έργου σας, διασφαλίζοντας αποτελεσματική, συμβατή λειτουργία.
Εξασφαλίστε υψηλή αξιοπιστία και συμμόρφωση με διακόπτες που έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα IEEE C37.013 και C37.013a. Ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία διακοπτών κενού, προσφέροντας ένα MTTF πάνω από 50.000 χρόνια. Ο σχεδιασμός μας εξαλείφει επίσης το αέριο SF6, παρέχοντας μια περιβαλλοντικά ορθή λύση.