Κατασκευασμένες για εναέριες διανομές, οι αποσυνδέσεις μονών μονωτικών μονωτών Siemens SER συνδυάζουν ανθεκτική κατασκευή με ένα συμπαγές, ελαφρύ σχήμα για να βοηθούν τα συνεργεία να εργάζονται γρηγορότερα και να διατηρούν τα δίκτυα ανθεκτικά. Αξιολογήσεις από 15—38 kV, έως 900 A, με BIL έως 200 kV παρέχουν αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές συνθήκες.
Επιλογές χαρτοφυλακίου
- Κατηγορίες τάσης: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Συνεχές ρεύμα: 600 Α, 900 Α
- Ώθηση αστραπής (BIL): έως 200 kV