Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί αποσυνδέονται τα SE και SEL;

Ανθεκτικές, ενσωματωμένες αποσυνδέσεις μέσης τάσης που ενώνονται απευθείας στον αγωγό για να επιταχύνουν την ασφαλή συντήρηση με ορατό κενό απομόνωσης. Διατίθεται έως 38 kV, 1.200 A, με ονομαστικές τιμές BIL έως 200 kV.

Χαρτοφυλάκιο:

  • Αποσύνδεση γραμμικής τάσης SE με επιλογές όπως γάντζοι διακοπής φορτίου και μηχανισμοί ταχείας διακοπής
  • Αποσύνδεση γραμμικής τάσης SEL με προαιρετικό διακόπτη απέλασης Saf‑T‑Gap για λειτουργία διακοπής φορτίου

Βασικά οφέλη

Επιβράδυνση της συντήρησης γραμμής

Ο σχεδιασμός σύνδεσης υποστηρίζει τον αγωγό ενώ δημιουργεί ένα σαφές κενό μόνωσης, ώστε τα πληρώματα να απομονώνουν τα κυκλώματα γρήγορα και να εργάζονται με αυτοπεποίθηση στο πεδίο.

Βελτιώστε την ανθεκτικότητα του δικτύου

Η στιβαρή τετράγωνη λεπίδα και οι ασημένιες επαφές υψηλής πίεσης προσφέρουν αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές εξωτερικές συνθήκες.

Μειώστε την επιχειρησιακή προσπάθεια

Οι προαιρετικοί γάντζοι απομάκρυνσης φορτίου και οι μηχανισμοί ταχείας διακοπής ελαχιστοποιούν τα χειροκίνητα βήματα κατά την εναλλαγή, βοηθώντας τα πληρώματα να εργάζονται ταχύτερα με λιγότερες αλλαγές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Ξεκινήστε