Χειριστείτε διαφορετικές απαιτήσεις
Λειτουργεί με ονομαστικές τάσεις από 15 kV έως 38 kV. Διαχειριστείτε συνεχή ρεύματα έως 900 A και αντέχετε σε παλμούς κεραυνού έως 150 kV για ισχυρή απόδοση σε εφαρμογές μέσης τάσης.
Οι αποσυνδέσεις μέσης τάσης της Siemens LER Line Trap παρέχουν ουσιαστική αποσύνδεση για τα συστήματα διανομής ισχύος σας. Αυτοί οι διακόπτες είναι κατάλληλοι για διάφορες καλωδιακές και διασταυρούμενες εγκαταστάσεις. Οι αναξιόπιστες συνδέσεις διαταράσσουν τις λειτουργίες και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στα δίκτυα μέσης τάσης. Οι αποσυνδέσεις LER επιλύουν αυτό το πρόβλημα με μια στιβαρή, καλά αεριζόμενη τετραγωνική λεπίδα χαλκού και ασημένιες επαφές υψηλής πίεσης. Αυτός ο σχεδιασμός παρέχει αξιόπιστα χαρακτηριστικά μεταφοράς ρεύματος για τις ανάγκες σας.
Τα προαιρετικά πρόσθετα περιλαμβάνουν:
Λειτουργεί με ονομαστικές τάσεις από 15 kV έως 38 kV. Διαχειριστείτε συνεχή ρεύματα έως 900 A και αντέχετε σε παλμούς κεραυνού έως 150 kV για ισχυρή απόδοση σε εφαρμογές μέσης τάσης.
Χρησιμοποιήστε μια ανθεκτική, καλά αεριζόμενη τετράγωνη λεπίδα χαλκού για αποτελεσματική μεταφορά ρεύματος και ασημένιες επαφές υψηλής πίεσης για σταθερή, αποτελεσματική μεταφορά ρεύματος.
Εξυπηρετήστε διάφορες εφαρμογές ανύψωσης καλωδίων και διασταύρωσης με αυτό το προϊόν. Μπορείτε να επιλέξετε είτε πορσελάνη είτε πολυμερή μονωτικά για τις περιβαλλοντικές σας συνθήκες.