Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το GMSG-GCB;

Χρησιμοποιήστε διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος γεννήτριας κενού GMSG-GCB σε μεταλλικό διακόπτη GM-SG. Προστατέψτε τις μηχανές 10 MW έως 80 MW στα 15 kV, όλα αυτά πληροίτε τις απαιτήσεις IEEE Std C37.013.

Οι εξειδικευμένοι διακόπτες γεννητριών απαιτούν συχνά εκτεταμένη εκπαίδευση και πολύπλοκη συντήρηση. Απλοποιήστε τις λειτουργίες με τους διακόπτες GMSG-GCB, μοιράζοντας έναν κοινό σχεδιασμό με τυπικούς διακόπτες χωρίς γεννήτρια για την εξάλειψη της πρόσθετης εκπαίδευσης προσωπικού. Μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε μια κοινή πλατφόρμα χειριστή 3AH3 για να βελτιώσετε τη συντήρηση και τη λειτουργία με οικεία τεχνολογία.

A hand holds a Siemens remote control pendant with red

Βασικά οφέλη

Μειώστε την εκπαίδευση

Συντηρήστε και λειτουργήστε τους διακόπτες γεννητριών με τις ίδιες διαδικασίες με τους διακόπτες χωρίς γεννήτρια. Εξαλείψτε την επιπλέον εκπαίδευση για το προσωπικό σας για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών.

Βελτιώστε την ασφάλεια

Απομακρυσμένοι διακόπτες εξαγωγής GMSG με χρήση του ενσωματωμένου ηλεκτρικού συστήματος ραφιών της Siemens (SIERS). Παρέχετε πρόσθετη προστασία του προσωπικού από την έκθεση σε φλας τόξου για να μειώσετε τις ανάγκες εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Χαμηλότερο κόστος

Λάβετε τον διακόπτη κυκλώματος που αποστέλλεται με ασφάλεια μέσα στο κελί του. Αυτή η προσέγγιση μειώνει το κόστος εγκατάστασης και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ζημιών κατά τη μεταφορά.

Προτεινόμενες δυνατότητες