Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί αποσυνδέεται το άγκιστρο κατηγορίας σταθμού EHTT?

Η αποσύνδεση μέσης τάσης τύπου hookstick κατηγορίας σταθμών EHTT είναι ένας διακόπτης σχεδιασμένος για μεταγωγή διαδοχικής μεταφοράς υποσταθμών. Διαχειρίζεται εκτιμήσεις τάσης από 15 έως 38 kV και συνεχή ρεύματα έως 1.200 A.

Ανακατευθύνετε την ισχύ με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όταν απαιτείται παράκαμψη. Ο διακόπτης αποσύνδεσης EHTT παρέχει ένα αποτελεσματικό και ασφαλέστερο μέσο για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιώντας μια διαμόρφωση μεταφοράς ταντέμων.

Βασικά οφέλη

Αυξήστε την ασφάλεια

Ανακατευθύνετε την ισχύ κατά την παράκαμψη χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωση tandem-transfer του EHTT για να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους σε κρίσιμες λειτουργίες για την προστασία του προσωπικού και του εξοπλισμού.

Βελτιώστε την αξιοπιστία

Επιτύχετε αξιόπιστη, αποτελεσματική μεταφορά ισχύος με επαφές υψηλής πίεσης κερμάτων-ασημένιων σιαγόνων και χυτά μηχανικά ακριβείας. Μειώνουν την αντίσταση, βελτιστοποιούν τη ροή ενέργειας και δημιουργούν σταθερότητα δικτύου.

Υποστήριξη διαφορετικών απαιτήσεων

Ενσωματώστε τις αποσυνδέσεις EHTT σε εφαρμογές με τάση 15-38 kV και συνεχές ρεύμα έως 1.200 A. Επιλέξτε τυπικές ή προσαρμοσμένες επιλογές τοποθέτησης για ευέλικτη εγκατάσταση για να καλύψετε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Προτεινόμενες δυνατότητες