Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί αποσυνδέεται το άγκιστρο κατηγορίας σταθμού EHL?

Οι αποσυνδέσεις μέσης τάσης με άγκιστρο κατηγορίας σταθμών EHL παρέχουν αποσύνδεση και απομόνωση κατά το φορτίο για εξοπλισμό υποσταθμών.

Οι υποσταθμοί απαιτούν αξιόπιστη απομόνωση και αυξημένη ασφάλεια. Οι αποσυνδέσεις EHL ικανοποιούν αυτήν την ανάγκη ενσωματώνοντας έναν διακόπτη Saf-T-Gap, εξασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία. Εγκαταστήστε και αφαιρέστε αυτόν τον διακόπτη plug-in απλά με ένα τυπικό ραβδί κυνηγετικού όπλου.

Βασικά οφέλη

Βελτιώστε την ασφάλεια

Επιτύχετε αξιόπιστη απομόνωση και βελτιωμένη ασφάλεια στους υποσταθμούς σας. Οι διακόπτες αποσύνδεσης EHL παρέχουν ισχυρή προστασία για τον εξοπλισμό και το προσωπικό, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

Υποστήριξη διαφορετικών εφαρμογών

Αναπτύξτε διακόπτες αποσύνδεσης EHL σε μια σειρά εφαρμογών με ονομαστικές τάσεις από 15 έως 38 kV και συνεχές ρεύμα έως 1.200 A.

Απλοποιήστε τη συντήρηση

Αναπτύξτε διακόπτες αποσύνδεσης EHL σε μια σειρά εφαρμογών με ονομαστικές τάσεις από 15 έως 38 kV και συνεχές ρεύμα έως 1.200 A.

Προτεινόμενες δυνατότητες