Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί E αποσυνδέστε τους διακόπτες;

Οι διακόπτες αποσύνδεσης Siemens E είναι διακόπτες διακοπής αέρα μέσης τάσης για διανομή ισχύος. Παρέχουν αξιόπιστο έλεγχο κυκλώματος για εφαρμογές έως 25 kV και 900 A.

Τα συστήματα διανομής ισχύος απαιτούν ισχυρές, ασφαλείς λύσεις για διάφορους τύπους ρεύματος. Οι διακόπτες αποσύνδεσης E προσφέρουν αξιόπιστη διακοπή κυκλώματος. Εξοπλίστε τα με τον προαιρετικό διακόπτη Saf-T-Gap για τη διαχείριση μαγνητισμού μετασχηματιστών, φόρτισης γραμμής, ρευμάτων μεταγωγής βρόχου και πτώσης φορτίου έκτακτης ανάγκης, εξασφαλίζοντας λειτουργική σταθερότητα. Οι ανθεκτικοί μονωτές πολυμερών ή πορσελάνης εξασφαλίζουν αξιόπιστη απόδοση και μακροζωία, μειώνοντας τις ανάγκες συντήρησης.

Βασικά οφέλη

Ευέλικτες εφαρμογές

Εφαρμόστε τους διακόπτες αποσύνδεσης E σε κυκλώματα έως 600 Α. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη Saf-T-Gap για μαγνητισμό μετασχηματιστών, φόρτιση γραμμής και ρεύματα μεταγωγής βρόχων για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών διανομής ισχύος.

Βελτιώστε την ασφάλεια

Εκτελέστε κρίσιμες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης φορτίου έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη Saf-T-Gap για ασφαλή χειρισμό διαφόρων ρευμάτων και για την προστασία της υποδομής σας.

Ενσωμάτωση απρόσκοπ

Εγκαταστήστε εύκολα τους διακόπτες αποσύνδεσης E με σετ οπίσθιας πλάκας για μονή ή διπλή εγκάρσια τοποθέτηση για απλοποίηση της εγκατάστασης και μείωση του χρόνου εγκατάστασης. Αυτοί οι διακόπτες μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στην υπάρχουσα υποδομή σας.

Προτεινόμενες δυνατότητες