Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί 8DAB - μπλε GIS;

Εφαρμόστε τον διακόπτη διακόπτη με μόνωση αερίου Siemens 8DAB 40 και 8DAB 24 για αξιόπιστη, ασφαλή ηλεκτρική υποδομή μέσης τάσης. Αυτά τα μοντέλα θέτουν ένα νέο πρότυπο για τη βιωσιμότητα.

Αντιμετωπίστε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις από τα αέρια υψηλής δυναμικής υπερθέρμανσης του πλανήτη των παραδοσιακών συστημάτων διακοπτών. Ο διακόπτης 8DAB - μπλε GIS χρησιμοποιεί Clean Air, ένα μονωτικό μέσο φυσικής προέλευσης με δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη μικρότερο από 1. Μειώστε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια λειτουργίας.

Οι έξυπνοι αισθητήρες παρακολουθούν βασικές λειτουργίες για να επιτρέπουν την προγνωστική συντήρηση και να αποτρέπουν απρογραμμάτιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας Ο οικολογικός σχεδιασμός χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά για να προωθήσει ένα βιώσιμο μέλλον για την επιχείρησή σας.

Επιλέξτε μεταξύ του διακόπτη διακόπτη με μόνωση αερίου 8DAB 40 για ονομαστική τάση έως 40,5 kV και 8DAB 24 για ονομαστική τάση έως 24 kV.

Βασικά οφέλη

Βελτίωση της βιωσιμότητας

Οι λύσεις μας χρησιμοποιούν τον καθαρό αέρα ως μόνωση και σχεδιασμό για μια κυκλική οικονομία για να κάνουν τα υλικά εύκολα ανακυκλώσιμα. Μείωση των αποβλήτων και καλύτερη κατανομή της χρήσης πόρων.

Παρέχετε διαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια

Παρέχετε υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια λειτουργίας για το σύστημά σας. Το μη τοξικό, εξαιρετικά σταθερό αέριο μας είναι απαλλαγμένο από PFAS. Μια ερμητικά σφραγισμένη δομή παρέχει αναμενόμενη διάρκεια ζωής 40 ετών.

Μειώστε τον μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής

Αποτρέψτε τον μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας με έξυπνους αισθητήρες που παρακολουθούν βασικές λειτουργίες για προγνωστική συντήρηση και βελτιωμένη λειτουργική απόδοση.

Προτεινόμενες δυνατότητες