Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Siemens NX Progressive Die Wizard (PDW) Training τροφοδοτείται από MAIT Germany

Ο Όμιλος MAIT είναι ο συνεργάτης για καινοτόμες ψηφιακές λύσεις στη διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων, τον προγραμματισμό εταιρικών πόρων και τις υπηρεσίες πληροφορικής. Η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 7.000 πελάτες δημιουργώντας πωλήσεις > 230 εκατ. ευρώ. Περισσότεροι από 1.000 MAIT (ένας νεολογισμός που αποτελείται από «mate» για συνεργάτη, «IT» και «AI» για την τεχνητή νοημοσύνη) εφαρμόζουν συγκεκριμένες λύσεις σε στενή συνεργασία με τους πελάτες τους σε περισσότερες από 30 τοποθεσίες σε δέκα χώρες σε όλη την Ευρώπη. Στο επίπεδο των ματιών. Πρωτοπόρος. Ως συνεργάτης ψηφιοποίησης, η MAIT χρησιμοποιεί τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες από κορυφαίους παρόχους PLM, ERP και πληροφορικής όπως η Siemens, η Abas, η Comarch και η HPE.

Γιατί Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του Progressive Die Wizard?

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο καθοδηγεί τους χρήστες από τα βασικά της ανάλυσης ζώνης μέσω της διάταξης ταινιών έως τον πλήρη σχεδιασμό ενός προοδευτικού καλουπιού στο NX PDW. Η εστίαση είναι στην πρακτική ανάπτυξη κύβων, συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων εξαρτημάτων, διάταξης κύβων και τεκμηρίωσης έτοιμης για κατασκευή.


Κοινό-στόχος:
Μηχανικοί σχεδιασμού που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον Progressive Die Wizard για να αναπτύξουν καλούπια σφράγισης και διαμόρφωσης ως προοδευτικά ή μεταβλητά κύβους.

Γλώσσα: αγγλικά και γερμανικά

Επισκόπηση NX PDW

Οφέλη

  • Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά του NX PDW για να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικά προοδευτικούς κύβους. Η εστίαση είναι στη χρήση αυτοματισμού, τυπικών στοιχείων, παραμετρικών προτύπων και έξυπνων οδηγών για την ελαχιστοποίηση της προσπάθειας χειρωνακτικού σχεδιασμού, τη μείωση των σφαλμάτων και τη μείωση του χρόνου ανάπτυξης.
  • Διδακτικές μέθοδοι και λειτουργίες για τη βελτίωση της ποιότητας του εργαλείου μέσω τυποποιημένων διαδικασιών σχεδιασμού, ολοκληρωμένων μηχανισμών επιθεώρησης και συνεπών μοντέλων δεδομένων.
  • Η εκπαίδευση υποστηρίζει τη συστηματική ανάπτυξη της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στην εταιρεία. Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώση των χαρακτηριστικών και των βέλτιστων πρακτικών του NX PDW, δημιουργώντας έτσι μια κοινή βάση γνώσεων. Αυτό προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και μειώνει την εξάρτηση από μεμονωμένους εμπειρογνώμονες.

Διακεκριμένες δυνατότητες