Γιατί Ξεκινήστε την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων?
Το μάθημα αναλύει στρατηγικές και εργαλεία με τα οποία οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας κερδοφόρα, χρησιμοποιώντας πραγματικά παραδείγματα, μαρτυρίες και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων - όπως αυτά της κυκλικής οικονομίας - που συνδυάζουν τη μείωση των επιπτώσεων με τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών και την προσφορά νέων υπηρεσιών.
Οι ενότητες κατάρτισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα περιεχόμενα:
Βιωσιμότητα και επιχειρηματικές υποθέσεις για εταιρείες (εταιρική βιωσιμότητα, εξέλιξη θεσμικού πλαισίου, οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις) - Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα (κυκλική οικονομία: αρχές και εφαρμογές, βιώσιμη καινοτομία επιχειρηματικών μοντέλων) - Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην εταιρεία (αποτύπωμα άνθρακα, ανάλυση κύκλου ζωής και άλλα εργαλεία μέτρησης).
Οφέλη
- Πιστοποιητικό Συμμετοχής που εκδίδεται από το MADE - Κέντρο Ικανότητας i4.0
- Το μάθημα είναι επιλέξιμο για ιταλικές κρατικές επιδοτήσεις και μπορεί να καλυφθεί έως και 100%
- Ανακαλύψτε τις διαθέσιμες εκπτώσεις για την εταιρεία σας