Το SEM3 είναι ένα αρθρωτό σύστημα μέτρησης κυκλωμάτων κλάδου που παρέχει ακρίβεια επιπέδου εσόδων, ευέλικτες επικοινωνίες και προκατασκευασμένη ενσωμάτωση σε πίνακες, πίνακες διανομής, PDU, RPP, βύσματα διαύλων και θήκες μετασκευής για στοιχεία χαρτοφυλακίου υποτιμολόγησης και ενεργειακών πληροφοριών της Siemens:
- Controller με ενσωματωμένες ιστοσελίδες, Modbus RTU/TCP, προαιρετικό BACnet, παρακολουθεί έως και 45 μονάδες
- es: τυποποιημένη ακρίβεια 1% ή υψηλή ακρίβεια 0,2% (ANSI C12.20)
- Ράφια μετρητών: 3, 6, 9, 15, 21 θέσεις
- Μετασχηματιστές ρεύματος: στερεός ή διαχωρισμένος πυρήνας, 50-2000 A. Εγκρίθηκε για υποχρέωση από το NYC PSC και το California CDFA. Πιστοποιημένο NRTL σύμφωνα με το ANSI C12.20.