Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί μέτρηση πολλαπλών οικογενειών - διανομή ισχύος;

Το Siemens Power Mod™ παρέχει μια στιβαρή, ευέλικτη αρθρωτή λύση μέτρησης σχεδιασμένη για εφαρμογές πολλαπλών οικογενειών και εμπορικών εφαρμογών. Η καινοτόμος τεχνολογία QuickSystem™ βελτιστοποιεί την εγκατάσταση, μειώνοντας την εργασία έως και 30% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ρυθμίσεις. Με επεκτάσιμα σχέδια και επιλογές εξοικονόμησης χώρου, όπως οι μονάδες Skinny Main, το Power Mod εξασφαλίζει αποδοτικότητα, αξιοπιστία και προσαρμοστικότητα για διαφορετικές ανάγκες διανομής ισχύος.

Κυριότερα σημεία χαρτοφυλακίου:

  • Αρθρωτή μέτρηση Power Mod™
  • Συστήματα μέτρησης Uni-PAK™
  • Στοίβες μετρητών και κουτιά βρύσης
  • Μονάδες προστασίας από υπερτάσεις
  • Οικιακές μονάδες ισχύος

Βασικά οφέλη

Απλοποιήστε την εγκατάσταση για ταχύτερα έργα

Η τεχνολογία QuickSystem™ μειώνει την εργασία έως και 30%, μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης και την πολυπλοκότητα για τους εργολάβους.

Βελτιώστε την ευελιξία για οποιαδήποτε εφαρμογή

Ο αρθρωτός σχεδιασμός προσαρμόζεται στις ανάγκες πολλαπλών οικογενειών και εμπορικών χώρων, προσφέροντας επεκτάσιμες διαμορφώσεις και επιλογές εξοικονόμησης χώρου.

Εξασφαλίστε αξιοπιστία με αποδεδειγμένη ποιότητα

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα UL και ANSI, το Power Mod προσφέρει σταθερή απόδοση και ανθεκτικότητα για μακροπρόθεσμη αξία.

Προτεινόμενες δυνατότητες