Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί μονάδα διανομής ισχύος;

Οι μονάδες PDU της Siemens παρέχουν ευέλικτη διανομή ισχύος υψηλής απόδοσης για λευκούς χώρους κέντρων δεδομένων, κατασκευές colocation και υλοποιήσεις edge. Σχεδιασμένες για γρήγορη ανάπτυξη και διαμορφώσιμες σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις τοποθεσίας, βοηθούν τους χειριστές να κλιμακώνουν γρήγορα τη χωρητικότητα, διατηρώντας παράλληλα την αξιοπιστία, την προστασία και την ορατότητα σε κρίσιμα φορτία.

Προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο

Οι διαμορφώσιμες επιλογές μέτρησης, διανομής και συνδεσιμότητας συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση κάθε PDU με τις απαιτήσεις τοποθεσίας, ενώ υποστηρίζουν την ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας σε περιβάλλοντα επιχειρήσεων, υπερκλίμακας, colocation και edge.

Αξιόπιστη κρίσιμη διανομή ισχύος

Χτισμένα με ενσωματωμένους διακόπτες Siemens 3VA και στιβαρή τεχνολογία πλακέτας, οι PDU της Siemens παρέχουν αξιόπιστη, αποδοτική διανομή ισχύος που βοηθά στη διατήρηση κρίσιμων φορτίων πληροφορικής σε λειτουργία.

Προηγμένη παρακολούθηση και ορατότητα

Η εγγενής ενσωμάτωση με EPMS και BMS μέσω Modbus ή BACnet παρέχει παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και πληροφορίες σχετικά με την απόδοση ισχύος, τη χωρητικότητα και τις βασικές ηλεκτρικές παραμέτρους.

Βασικές λεπτομέρειες

Βαθμολογία ισχύος

300-1250 ΚΒΑ

Τάση εισαγωγής

240Β, 480Β, 600Β

Τάση εξόδου

480/277Β, 415/240Β, 208/120Β

Βαθμολογία βραχυκυκλώματος

Έως 100 KaiC

Επικοινωνιών

Modbus TCP, IP BACnet, SNMP v3

Πρότυπα

UL 891 αναφέρεται, μετασχηματιστής καταχωρημένος στο UL 1561

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πρόσθετους πόρους

Ενημερωτικό δελτίο PDU

Οι PDU της Siemens παρέχουν ευέλικτη, επεκτάσιμη διανομή ισχύος για κέντρα δεδομένων, colocation και edge sites. Με προσαρμόσιμες διαμορφώσεις, αξιόπιστη απόδοση και προηγμένη παρακολούθηση, υποστηρίζουν περιβάλλοντα πληροφορικής υψηλής πυκνότητας.