Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί μέτρηση PAK;

Η Siemens PAK Metering παρέχει ευέλικτα πακέτα μετρητών πολλαπλών θέσεων εσωτερικού/εξωτερικού χώρου που απλοποιούν την εγκατάσταση και βελτιστοποιούν τον χώρο στον τοίχο. Οι διαμορφώσεις εκτείνονται σε 2 έως 6 θέσεις με υποδοχές 4/5 σιαγόνων, διατάξεις διακόπτη ενοικίασης έως 200 A, εναέριες ή υπόγειες υπηρεσίες, και βαθμολογίες λεωφορείων έως 1000 A - ιδανικό για έργα πολλαπλών οικογενειών.

Χαρτοφυλάκιο:

  • WP - τυποποιημένα μοντέλα χωρίς παράκαμψη
  • WEP — EUSERC ή παραλλαγές συμβατές με το βοηθητικό πρόγραμμα
  • WPL - μοντέλα παράκαμψης μοχλού
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Βασικά οφέλη

Επιταχύνετε την εγκατάσταση

Τα συμπαγή περίβλημα με προδιαύλους και η τοποθέτηση σε τοίχο απλοποιούν τη ρύθμιση και μειώνουν την εργασία επί τόπου για ταχύτερη παράδοση έργων.

Ρύθμιση παραμέτρων για κάθε βοηθητικό πρόγραμμα

Επιλέξτε 2-6 θέσεις, πρίζες 4/5 σιαγόνων, καλύμματα χωρίς δακτύλιους ή χωρίς δακτύλιους και υπερυψωμένη ή υπόγεια υπηρεσία για να ικανοποιήσετε τις τοπικές απαιτήσεις.

Βασιστείτε σε αποδεδειγμένα πρότυπα

Η κατασκευή με λίστα UL με αναφορές ANSI/NEMA υποστηρίζει ανθεκτικές εσωτερικές/εξωτερικές επιδόσεις και συνεπή αποτελέσματα επιθεώρησης.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ξεκινήστε