Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να επιλέξετε έναν ενσωματωμένο πίνακα διανομής μικροδικτύου;

Συνδυάζοντας τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τον έλεγχο μικροδικτύου σε μια ενιαία, ολοκληρωμένη πλατφόρμα, το MIS επιτρέπει στους πελάτες να εκσυγχρονίσουν την ενεργειακή τους στρατηγική διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα. Σχεδιασμένο για διαλειτουργικότητα, το MIS επιτρέπει σημαντικά μειωμένους χρόνους παράδοσης, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και την ευελιξία να εξελίσσεται καθώς αλλάζουν οι ενεργειακές ανάγκες. Η Siemens συνεργάζεται με τους πελάτες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής — από τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη δέσμευση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έως τη θέση σε λειτουργία και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία — διασφαλίζοντας ανθεκτικές επιδόσεις και κανονιστική εμπιστοσύνη.

Βασικά οφέλη

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση

  • Βοηθητικό πρόγραμμα ενσωμάτωσης DER, γεννήτρια, ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια και αποθήκευση ενέργειας μπαταριών
  • Αναγνωστική προσέγγιση προμηθευτή για την ενσωμάτωση DER
  • Ευφυής παρακολούθηση και έλεγχος χρησιμοποιώντας το SICAM A8000
  • Οθόνη αφής HMI 22 ιντσών για διαισθητική λειτουργία

Ευφυής έλεγχος και αυτοματισμός

  • Λειτουργία αυτόματης προσγείωσης, μαύρης εκκίνησης και απόκρισης ζήτησης
  • Παρακολούθηση και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης, φορτιστών EV, γεννητριών και φορτίων
  • Προηγμένη προστασία και ασφάλεια με το ρελέ SIPROTEC

Ευέλικτο και συμβατό

  • Εσωτερικές (NEMA 1) και εξωτερικές (NEMA 3R) διαμορφώσεις
  • Διαθέσιμες διαμορφώσεις πίνακα διανομής UL 891
  • Αρχιτεκτονική έτοιμη για σύστημα ελέγχου ισχύος UL 3141 και IEEE 2030.7

Προτεινόμενες δυνατότητες

Βιομηχανίες

Select...

Ολοκληρωμένος πίνακας διανομής μικροδικτύου σε κέντρα δεδομένων

Πάντα ενεργοποιημένη τροφοδοσία για λειτουργίες κρίσιμης σημασίας. Τα κέντρα δεδομένων χρησιμοποιούν το MIS για να ενσωματώσουν την ισχύ κοινής ωφέλειας, την παραγωγή εφεδρικών αντιγράφων, την αποθήκευση μπαταριών και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μια ενιαία έξυπνη πλατφόρμα. Με την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, τον αυτοματοποιημένο έλεγχο και τις δυνατότητες προσγείωσης στο νησί, το MIS συμβάλλει στη διατήρηση του χρόνου λειτουργίας, στην υποστήριξη των αυξανόμενων απαιτήσεων ισχύος, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση του κινδύνου δαπανηρών διακοπών λειτουργίας.

Σύστημα SIVACON 8PS- LData: τροφοδοσία για τα κέντρα δεδομένων του αύριο, εύκολο και plug & play

Συχνές ερωτήσεις

Σχετικό περιεχόμενο