Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί τα Lighting Panels;

Η οικογένεια πινάκων φωτισμού της Siemens κατανέμει αποτελεσματικά την ισχύ για κυκλώματα φωτισμού, με διαμορφώσεις μέχρι 800A.

Τα ευέλικτα σχέδιά μας και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά μας επιλύουν διαφορετικές προκλήσεις εγκατάστασης και βελτιστοποιούν τα έργα. Χρησιμοποιήστε τα μη συναρμολογημένα πάνελ φωτισμού P1 μέσω εξουσιοδοτημένων διανομέων για μικρότερους χρόνους παράδοσης.

Το χαρτοφυλάκιο πάνελ μας περιλαμβάνει:

  • P1 Lighting Panels: διατίθενται σε διαμορφώσεις 250A και 400A max, τόσο εργοστασιακά συναρμολογημένα όσο και μη συναρμολογημένα πάνελ και διακόπτες διακλάδωσης από 15A έως 125A.
  • Πάνελ φωτισμού P2/P3: διατίθενται σε διαμορφώσεις κύριου διακόπτη έως 600A και κύριων οπών 800A και τύπους διακοπτών διακλάδωσης από 15A έως 250A.
  • Πίνακες συντονισμού: διατίθενται για ανάγκες εύτηξης λύσης και απαιτήσεις στενού πλάτους.

Προτεινόμενες δυνατότητες