Γρήγορη λειτουργία και γρήγορη διακοπή
Απολαύστε γρήγορη λειτουργία και γρήγορη διακοπή με ορατή κατασκευή εναλλαγής λεπίδων. Αυτός ο σχεδιασμός παρέχει σαφή ένδειξη της κατάστασης του διακόπτη για βελτιωμένη ασφάλεια και αξιόπιστη απόδοση.
Οι διακόπτες ασφαλείας βαρέως τύπου παρέχουν αξιόπιστο έλεγχο κυκλώματος και αποσύνδεση για διάφορα ηλεκτρικά συστήματα. Αυτοί οι διακόπτες παρέχουν ασφάλεια και λειτουργική συνέχεια σε διαφορετικές βιομηχανικές και εμπορικές ρυθμίσεις. Αποτρέψτε τους ηλεκτρικούς κινδύνους και ενισχύστε την ακεραιότητα του συστήματος με ασφαλή, αποδοτικό έλεγχο ισχύος. Η γρήγορη λειτουργία κατασκευής και διακοπής και η ορατή εναλλαγή λεπίδων βελτιώνουν την ασφάλεια του χειριστή και απλοποιούν τη συντήρηση.

Απολαύστε ισχυρή ευελιξία εφαρμογής με τους διακόπτες ασφαλείας βαρέως τύπου. Αυτό διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες σας λειτουργούν ομαλά και προσαρμόζονται σε διαφορετικές ανάγκες.
Επωφεληθείτε από τα νέα βελτιστοποιημένα περιβλήματα που προσφέρουν ευκολότερη εγκατάσταση. Αυτός ο σχεδιασμός βελτιστοποιεί τη διαδικασία εγκατάστασης, μειώνοντας το χρόνο και την προσπάθεια, διασφαλίζοντας παράλληλα μια ασφαλή και αποτελεσματική ηλεκτρική σύνδεση.
Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια με τις νέες τιμές ρεύματος βραχυκυκλώματος μη εύτικτου. Τα δοκιμάζουμε και τα τεκμηριώνουμε για ακρίβεια με διακόπτες 3VA για να παρέχουμε αξιόπιστη προστασία καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Απολαύστε γρήγορη λειτουργία και γρήγορη διακοπή με ορατή κατασκευή εναλλαγής λεπίδων. Αυτός ο σχεδιασμός παρέχει σαφή ένδειξη της κατάστασης του διακόπτη για βελτιωμένη ασφάλεια και αξιόπιστη απόδοση.
Αποκτήστε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία ενισχυτών και διαμορφώσεων για να καλύψετε οποιαδήποτε ανάγκη εφαρμογής. Οι διακόπτες ασφαλείας βαρέως τύπου διατίθενται σε βαθμολογίες 30-1200A, 240V και 600V, με περίβλημα τύπου 1, 3R, 12 και 4X.
Χρησιμοποιήστε τα 200% ουδέτερα και τα απομονωμένα κιτ γείωσης για ευελιξία συστήματος. Οι διακόπτες ασφαλείας 800A/1200A διαθέτουν παράθυρο με δυνατότητα προβολής για να ικανοποιούν τους τοπικούς οικοδομικούς κώδικες για εγκαταστάσεις με εναλλακτικές πηγές ενέργειας.