Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί γενικοί διακόπτες ασφαλείας;

Οι γενικοί διακόπτες ασφαλείας παρέχουν αξιόπιστη απόδοση για κυκλώματα τροφοδοσίας με ονομαστική τιμή 240V AC ή λιγότερο. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους διακόπτες σε εφαρμογές με τυπικές απαιτήσεις λειτουργίας και τυπικές συνθήκες συντήρησης.

Οι ανάγκες του έργου ποικίλλουν, απαιτώντας συγκεκριμένες διαμορφώσεις διακοπτών για σχέδια εξοικονόμησης χώρου ή άφθονη καλωδίωση. Η διευρυμένη σειρά διακοπτών ασφαλείας γενικού καθήκοντος επιλύει αυτήν την πρόκληση προσφέροντας ποικίλες επιλογές που προσαρμόζονται στις μοναδικές απαιτήσεις του έργου σας.

Η ενημερωμένη σειρά διακοπτών GD έχει ως εξής:

• Συμπαγής σειρά GD • Σ

ειρά

GD Plus • Σειρ

ά GD

MAX

Βασικά οφέλη

Απλοποιήστε την εγκατάσταση

Επωφεληθείτε από τον αυξημένο χώρο κάμψης καλωδίων και τις εφαπτομενικές αποκοπές σε βαθμολογίες 100-600A. Αυτός ο σχεδιασμός επιταχύνει την εγκατάσταση, καθιστώντας τη δουλειά σας ευκολότερη και πιο αποτελεσματική.

Αποκτήστε ευελιξία

Επιλέξτε διακόπτες σε εκδόσεις 2 και 3 πόλων, διαθέσιμοι τόσο σε εύτηκτα όσο και σε μη εύτηκτα σχέδια. Επιλέξτε από τα περιβλήματα τύπου 1 και 3R για να ικανοποιήσετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις εφαρμογής σας.

Αυξήστε την ασφάλεια

Βασιστείτε στις νέες εκτιμήσεις ρεύματος βραχυκυκλώματος (SCCR) για μη εύτικτους διακόπτες ασφαλείας σε συνδυασμό με τη γραμμή διακόπτη 3VA. Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ακρίβειά σας καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Προτεινόμενες δυνατότητες