Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί πίνακες διανομής SB με μπροστινή σύνδεση;

Οι εμπρόσθια συνδεδεμένοι πίνακες διανομής Siemens SB παρέχουν ανθεκτική, αρθρωτή διανομή ισχύος με ονομαστική ονομασία 400A—6000A. Η μπροστινή πρόσβαση απλοποιεί τις διατάξεις και μειώνει την προσπάθεια εγκατάστασης, ενώ ο σχεδιασμός UL 891 και NEMA PB‑2 εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές εγκαταστάσεις.

Χαρτοφυλάκιο:

  • SB1: εφαρμογές περιορισμένου χώρου, έως 2000A
  • SB2: προστιθέμενη χωρητικότητα και επιλογές, έως 4000A
  • SB3: προσαρμοσμένες διαμορφώσεις, μέχρι 6000A

Βασικά οφέλη

Βελτιστοποίηση αποτυπώματος

Τοποθετήστε απευθείας σε έναν τοίχο με όλους τους τερματισμούς προσβάσιμους από μπροστά, εξαλείφοντας την οπίσθια απόσταση για στενούς ηλεκτρικούς χώρους.

Επιταχύνετε την εγκατάσταση

Τα αρθρωτά τμήματα και οι εργοστασιακά ενσωματωμένες επιλογές απλοποιούν τις διατάξεις, μειώνουν την καλωδίωση και μειώνουν το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης σε νέες κατασκευές και μετασκευές.

Κλιμακώστε την ισχύ με ασφάλεια

Κάλυμμα 400A—6000A με συμμόρφωση UL 891 και NEMA PB‑2, προαιρετικά περιβλήματα τύπου 3R και στήριξη διαύλου έως 200kA για περιβάλλοντα υψηλής βλάβης

Προτεινόμενες δυνατότητες