Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί LOGO! Ενότητες επέκτασης;

LOGO! Οι μονάδες επέκτασης επεκτείνουν το ΛΟΓΟΤΥΠΟ σας! 9 Βασική μονάδα με πρόσθετο ψηφιακό και αναλογικό I/O - απευθείας μέσω του Backbone Bus. Κλιμακώστε την εφαρμογή σας έως 64 DI, 60 DQ, 16 AI και 16 AQ χωρίς να αλλάξετε την αρχιτεκτονική του υλικού σας ή να αυξήσετε την πολυπλοκότητα της μηχανικής.

Από μικρές αυτόνομες ρυθμίσεις έως μεγαλύτερες δικτυωμένες διαμορφώσεις: το αρθρωτό χαρτοφυλάκιο καλύπτει τις ανάγκες ψηφιακής και αναλογικής επέκτασης - συμπεριλαμβανομένης της νέας μονάδας AM4 με δυνατότητα επιλογής αναλογικής ανάλυσης.

Περισσότερο I/O χωρίς περισσότερη πολυπλοκότητα

Προσθέστε ψηφιακά και αναλογικά κανάλια ακριβώς όπου χρειάζεται - μέσω άμεσης σύνδεσης Backbone Bus στο LOGO! 9 Βασική ενότητα. Δεν υπάρχουν επιπλέον έξοδα καλωδίωσης, δεν απαιτείται πύλη, καμία αλλαγή στην υπάρχουσα λογική του προγράμματος σας.

Η σωστή μονάδα για κάθε τύπο σήματος

Επιλέξτε από ψηφιακές μονάδες επέκτασης για εφαρμογές 12/24 V DC και 230 V AC ή αναλογικές μονάδες για ακρίβεια σε επίπεδο αισθητήρα. Κάθε ενότητα τοποθετείται απευθείας στο LOGO! 9 σύστημα χωρίς πρόσθετη προσπάθεια διαμόρφωσης.

Κλιμακώστε την εφαρμογή σας καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις

Ξεκινήστε με συμπίεση και επεκτείνετε όταν χρειάζεται - έως 64 ψηφιακές είσοδοι, 60 ψηφιακές έξοδοι, 16 αναλογικές είσοδοι και 16 αναλογικές εξόδους. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική διατηρεί το σύστημά σας λιτό, οικονομικά αποδοτικό και έτοιμο για το μέλλον.

Βασικές προδιαγραφές

Ψηφιακή επέκταση

Μονάδες DM8 και DM16 για συνεχές ρεύμα 12/24 V και 230 V εναλλασσόμενο ρεύμα/συνεχές ρεύμα

Αναλογική επέκταση

2 AI + 2 AO ανά μονάδα AM4. Επιλογή ανάλυσης: 1.000/4.095/10.000 βήματα

Μαξ. Επέκταση I/O

Έως 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ ανά ΛΟΓΟΤΥΠΟ! 9 σύστημα

Σύνδεση

Άμεσος δίαυλος σπονδυλικής στήλης - δεν απαιτείται πρόσθετη καλωδίωση ή τροφοδοσία ρεύματος

Υποστήριξη κυμαινόμενου σημείου

Υποστηρίζεται σε AM4 AI/AQ για ακριβή αναλογική επεξεργασία

Συμβατότητα

Δεν είναι συμβατό με το υλικό με το ΛΟΓΟΤΟ! 8 μονάδες επέκτασης. προγράμματα μετατρέψιμα μέσω LOGO! Μαλακή άνεση V9

Προτεινόμενες δυνατότητες

Συχνές Ερωτήσεις