Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan τροφοδοτείται από Lambda Function

Η λειτουργία Lambda επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην προηγμένη κατασκευή παρέχοντας λύσεις προγραμματισμού και κατεργασίας CNC που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη. Το λογισμικό μας ενσωματώνεται απρόσκοπτα με συστήματα CAM για να βελτιστοποιήσει τις διαδρομές εργαλείων, να αυτοματοποιήσει τη λήψη αποφάσεων και να επιτρέψει τη μάθηση κλειστού βρόχου, βοηθώντας τους κατασκευαστές να μειώσουν τη μεταβλητότητα, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να κλιμακώσουν τις γνώσεις εμπειρογνωμόνων σε όλες τις ομάδες.

Γιατί Επιταχύνετε τον προγραμματισμό NX CAM με πρόσθετο AI?

Ο προγραμματισμός CNC με τη βοήθεια AI της λειτουργίας Lambda (Free Plan) βοηθά τους χρήστες Siemens NX CAM να επιταχύνουν τον προγραμματισμό και να βελτιώσουν τη συνέπεια. Εξυπηρετεί προγραμματιστές CNC και μηχανικούς κατασκευής παρέχοντας συστάσεις με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη για την επιλογή εργαλείων, τις παραμέτρους κοπής και τις στρατηγικές μηχανικής κατεργασίας - μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης, εξαλείφοντας τις εικασίες και τυποποιώντας βέλτιστες πρακτικές.

Οφέλη

  • Ταχύτερος προγραμματισμός: Μειώνει το χρόνο προγραμματισμού CNC μέσω αυτοματισμού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.
  • Βελτιωμένη συνέπεια: Τυποποιεί τις αποφάσεις του εργαστηρίου για την ελαχιστοποίηση της μεταβλητότητας μεταξύ προγραμματιστών και βάρδιων.
  • Εξυπνότερες αποφάσεις: Παρέχει συστάσεις που υποστηρίζονται από δεδομένα για εργαλεία, παραμέτρους και στρατηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας των εξαρτημάτων και της διάρκειας ζωής του εργαλείου.
  • Εύκολη υιοθέτηση: Ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο Siemens NX CAM με ελάχιστη ρύθμιση ή εκπαίδευση που απαιτείται.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Μελέτη περίπτωσης

Επιτάχυνση του χρόνου κυκλοφορίας στην αγορά και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης

Μείωση του χρόνου προγραμματισμού έως και 70% στο NX CAM

Το LF AI CNC δημιουργεί 1.373 στρατηγικές, 1.028 προτάσεις εργαλείων και παραμέτρων με υιοθέτηση 92,9%, εξαλείφοντας τα σημεία συμφόρησης, επιτρέποντας προγράμματα για πρώτη φορά, επιταχύνει τη μάθηση και τυποποιώντας πρακτικές.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
Προγραμματισμός CNC με υποστήριξη AI για αεροδιαστημική

Προγραμματισμός CNC με υποστήριξη AI για αεροδιαστημική

Το δωρεάν σχέδιο γενετικού προγραμματισμού βοηθά τις ομάδες αεροδιαστημικής να δοκιμάσουν τον προγραμματισμό CNC με τη βοήθεια AI για εξαρτήματα όπως βραχίονες κινητήρα και δομικά περίβλημα. Δημιουργήστε βελτιστοποιημένες διαδρομές εργαλείων, προσομοιώστε τη μηχανική κατεργασία και επικυρώστε στρατηγικές. Ένας τρόπος χωρίς κίνδυνο για την ενίσχυση της ταχύτητας, της ακρίβειας και της ποιότητας.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

NX CAM v2312 και νεότερα

Σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Υποστηρίζονται ιδιωτικές υλοποιήσεις Cloud & GovCloud