Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard τροφοδοτείται από Koettermann

Η Köttermann παράγει λύσεις εργαστηριακού εξοπλισμού εύκαμπτου χάλυβα κοντά στο Ανόβερο για περισσότερα από 75 χρόνια. Εδώ δημιουργούνται εξατομικευμένα εξαρτήματα που απλοποιούν την καθημερινή εργαστηριακή εργασία, εξασφαλίζουν βιώσιμες εργαστηριακές λειτουργίες και ένα ασφαλές περιβάλλον. Ο εξατομικευμένος εξοπλισμός περιλαμβάνει εργαστηριακά έπιπλα και ντουλάπια καπνών, ντουλάπια ασφαλείας και επικίνδυνων υλικών, καθώς και μια ποικιλία λύσεων παροχής μέσων.
Οι εθνικοί και διεθνείς πελάτες υποστηρίζονται από περισσότερους από 150 υπαλλήλους με μια ολοκληρωμένη προσφορά υπηρεσιών από τον προγραμματισμό έως τη συντήρηση. Έξι εταιρείες πωλήσεων και επιλεγμένοι εμπορικοί εταίροι αναπτύσσονται παγκοσμίως για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών.

Γιατί Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Τα ντουλάπια καπνών εξάγουν ενεργειακά εντατικό, κλιματιζόμενο αέρα από το εργαστήριο. Ένας καλά μελετημένος σχεδιασμός προϊόντος συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους διατηρώντας παράλληλα το ίδιο επίπεδο ασφάλειας. Το ντουλάπι καπνών Köttermann EcoPlus απαιτεί χαμηλή ροή όγκου αέρα λόγω της ειδικής τεχνολογίας αέρα και του σχεδιασμού του. Με συνιστώμενη σταθερή ροή όγκου 275 m³/h ανά μέτρο πλάτους ντουλαπιού καπνού, το ντουλάπι καπνών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας καταναλώνει περίπου 30% λιγότερο αέρα εξαγωγής από ένα τυπικό ντουλάπι καπνών στην αγορά. Αυτό εξοικονομεί έως και 1.000 ευρώ σε λειτουργικό κόστος ετησίως. Το κεντρικό στοιχείο είναι η μοναδική τεχνολογία ροής, η οποία μειώνει τη ροή όγκου αέρα ενώ ταυτόχρονα πληροί όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας. Τα πρότυπα είναι αντίστοιχα υψηλά: στη δοκιμή ευρωστίας για την αξιολόγηση της απόδοσης των ντουλαπιών καπνού, η έκρηξη αερίου δοκιμής του EcoPlus είναι κατά 70% χαμηλότερη από την οριακή τιμή που απαιτείται από το BG RCI για τα ντουλάπια καπνού.

220823_Κότερμαν Χαμηλής χρήσης EcoPlus.jpg

Οφέλη

  • Μειώνει το λειτουργικό κόστος έως και 30 τοις εκατό ανάλογα με τις συνθήκες του δωματίου
  • Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα χάρη στο χάλυβα ως υλικό
  • Άφθονο χώρο για συσκευές χάρη στο ιδιαίτερα μεγάλο εσωτερικό βάθος
  • Εξατομικευμένος εξοπλισμός αερίου, νερού και ηλεκτρικού εξοπλισμού
  • Σύστημα εξαγωγής αέρα βελτιστοποιημένο για τη ροή

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Σχεδιασμός pCon: αποφασίστε ποια χαρακτηριστικά θα έχει το μελλοντικό ντουλάπι καπνών σας.