Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Robotics & AI-Driven Water Quality Intelligence @ Zero CapEX τροφοδοτείται από KETOS

Η KETOS είναι πρωτοπόρος στην παροχή ενεργών και προσιτών πληροφοριών νερού στους χειριστές από το 2015 μέσω της δύναμης της ρομποτικής, του IoT και της τεχνητής νοημοσύνης για την κατασκευή πιο έξυπνων και βιώσιμων πόλεων, αγροκτημάτων και βιομηχανιών. Η αυτοματοποιημένη λύση με τις έγκαιρες προειδοποιήσεις και τις προγνωστικές πληροφορίες είναι προσβάσιμη 24/7 για προβολή δεδομένων ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε στα χέρια σας για προληπτική λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων. <br/> <br/> <br/> <br/>Η ΚΕΤΟΣ έχει κερδίσει έλξη σε βιομηχανικούς, Δήμους και Γεωργία με μια μεγάλη ποικιλία πηγών νερού - πόσιμο νερό, λύματα, ύδατα επεξεργασίας, υπόγεια ύδατα, επιφανειακά ύδατα, παραγόμενα ύδατα κλπ.<br/>Η αποστολή της KETOS είναι να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις σκέφτονται για το νερό για τη διατήρηση και την προστασία αυτού του πολύτιμου πόρου για τις μελλοντικές γενιές.

Γιατί Εργαστηριακές ακριβείς και προσιτές πληροφορίες για την ποιότητα του νερού?

Το KETOS είναι μοναδικό σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο όργανο ποιότητας νερού στην αγορά, καθώς είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες αυτοβαθμονόμηση εξαλείφοντας την ανάγκη χειροκίνητης παρέμβασης, ευελιξία ανταλλαγής/πρόσθεσης/αφαίρεσης παραμέτρων μέσα σε ένα σύστημα, ελέγχει τη συχνότητα δοκιμών και λειτουργεί με μια υπηρεσία μενού με πάνω από 36+ παραμέτρους για να διαλέξετε και να καλύψετε τις κυμαινόμενες ανάγκες κάποιου. Η KETOS έχει αναπτύξει πάνω από 48 μεθόδους ανίχνευσης με ακρίβεια εργαστηρίου σε επιφανειακά ύδατα, πόσιμο νερό, λύματα, υπόγεια ύδατα, παραγόμενο νερό, νερό επεξεργασίας και άλλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία 100% αυτοματοποίησης δειγματοληψίας, ανίχνευσης, αμφίδρομης επικοινωνίας, ανάλυσης, έγκαιρης προειδοποίησης και ενεργών πληροφοριών τεχνητής νοημοσύνης, η KETOS είναι σε θέση να παραδώσει δεδομένα οποτεδήποτε, οπουδήποτε στα χέρια σας.Η KETOS αφαιρεί τα έξοδα συντήρησης, συντήρησης, επισκευών, ανταλλακτικών, επισκευών, ανταλλακτικών αγορά αναλωσίμων ή ανησυχία για προϋπολογισμούς για αγορά και δικό του εντατικό εργασίας, ακριβό εξοπλισμό.

Οφέλη

  • 300%-400% Βελτίωση στην ορατότητα των δεδομένων σε σύγκριση με τον ανιχνευτή και τη χειροκίνητη δοκιμή
  • Ελάχιστη απόδοση εργασίας 40% επιτυγχάνεται με μη αυτόματη δειγματοληψία και βαθμονόμηση που εξαλείφεται
  • 0 παραβιάσεις συμμόρφωσης όταν παρακολουθούνται από το KETOS SHIELD, 24/7 με έγκαιρες προειδοποιήσεις
  • Εργαστήριο, Εργασία, Υλικό, Ρυθμιστική ρύθμιση, Αποφυγή διακοπής λειτουργίας εγκαταστάσεων - Λειτουργική εξοικονόμηση
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένων με KETOS+δεδομένα τρίτου μέρους για λειτουργικές πληροφορίες
  • Μείωση Co2, Αύξηση επαναχρησιμοποίησης νερού, αναπλήρωση υδροφορέων, αποδοτικότητα επεξεργασίας

Διακεκριμένες δυνατότητες