Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

x-io τροφοδοτείται από Inpro Innovationsgesellschaft für fortgeschrittene Produktionssysteme in der Fahrzeugindustrie

Η inpro είναι γνωστή για την τεχνογνωσία της στις καινοτομίες μηχανικής, όπως αυτοματοποίηση, CAE και εικονική δοκιμή.

Γιατί x-io: Μια συλλογή προσαρμόσιμων λύσεων AI?

Αυξήστε τη βιομηχανική σας απόδοση αμέσως. Με το x-io σας προσφέρουμε προσαρμόσιμες λύσεις για προγνωστική συντήρηση και προγνωστική ποιότητα στα κύρια επαγγέλματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η μετατροπή των εννοιών συντήρησης από προληπτικές ή ακόμα και αντιδραστικές σε προγνωστικές είναι ένα από τα βασικά ζητήματα για την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού OEE. Με το x-io, προσφέρουμε τις εφαρμογές για να ξεκινήσετε αυτό το ταξίδι. Χρησιμοποιώντας εγγενείς λύσεις συνδεσιμότητας Industrial Edge και τον διακομιστή Siemens Edge AI Inference Server, τα δεδομένα παραγωγής διατίθενται στις λύσεις AI της inpro, οι οποίες μετατρέπουν τα ακατέργαστα δεδομένα σε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος και την ποιότητα παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, το x-io ξεκλειδώνει το προηγουμένως ανεκμετάλλευτο δυναμικό OEE των γραμμών παραγωγής.

Οφέλη

  • Ολοκληρωμένες λύσεις για τις περιπτώσεις χρήσης σας από την αρχική σκοπιμότητα έως τη λειτουργία
  • Μείωση των μη προγραμματισμένων χρόνων διακοπής λειτουργίας μέσω πρόβλεψης μελλοντικών αποτυχιών
  • Αυξημένη αποδοτικότητα μέσω πληροφοριών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
  • Μειωμένο κόστος συντήρησης

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι

Προαπαιτούμενα