Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί Υπηρεσίες Κυκλικής Επισκευής;

Ο βιομηχανικός εξοπλισμός ακολουθεί παραδοσιακά μια γραμμική πορεία: κατασκευάζεται, χρησιμοποιείται και τελικά απορρίπτεται. Ωστόσο, με τους πόρους να γίνονται όλο και πιο σπάνιοι, ήρθε η ώρα για μια αλλαγή νοοτροπίας - ειδικά για τη βιομηχανία. Σήμερα, μόνο το 13% των παγκόσμιων αποβλήτων ανακυκλώνεται και μόλις το 7% της παγκόσμιας οικονομίας λειτουργεί με κυκλικές αρχές. Η ανάγκη για αλλαγή δεν ήταν ποτέ πιο επείγουσα.

Η λύση; Αγκαλιάζοντας μια κυκλική οικονομία. Αυτό δεν αφορά μόνο τη βιωσιμότητα - είναι μια έξυπνη ευκαιρία για την επιχείρησή σας. Με την επανεξέταση του σχεδιασμού, της παραγωγής και της χρήσης, οι βιομηχανίες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τους πόρους, να μειώσουν τα βιομηχανικά απόβλητα και να αυξήσουν τη λειτουργική απόδοση.

Ξεκλειδώστε τις δυνατότητες κυκλικής οικονομίας σας με τις υπηρεσίες κυκλικής επισκευής για να επεκτείνετε τους κύκλους ζωής των εξαρτημάτων, να υποστηρίξετε τους στόχους σας για την αποδοτικότητα των πόρων και να μεγιστοποιήσετε τις λειτουργικές επιδόσεις.

Μεγιστοποιήστε τις εξοικονομήσεις με βιώσιμο τρόπο

Βελτιστοποιήστε το απόθεμα ανταλλακτικών σας, εξοικονομήστε κόστος αποθήκευσης και απολαύστε αποκλειστικά πλεονεκτήματα τιμής με την επιλογή επαναγοράς μας. Μειώστε το λειτουργικό κόστος για να επενδύσετε στις πρωτοποριακές τάσεις και καινοτομίες της εποχής μας.

Κέρδος από την υψηλότερη διαθεσιμότητα

Απολαύστε τη γρήγορη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών μέσω του παγκόσμιου δικτύου μας με περισσότερα από 160 Κέντρα Επισκευής. Οι ειδικοί σέρβις μας είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα σε επίπεδο κατασκευαστή.

Αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων

Εξοικονομήστε πρώτες ύλες και μειώστε τα βιομηχανικά απόβλητα επεκτείνοντας τους κύκλους ζωής των εξαρτημάτων μέσω εξειδικευμένης ανακαίνισης και ανακατασκευής από τον αρχικό κατασκευαστή.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Πρόσωπο σε πάγκο εργασίας σε βιομηχανική εγκατάσταση με κινητήρα SIMOTICS και εξαρτήματα, ράφια στο παρασκήνιο.

Η ομαλή λειτουργία των κινητήρων και πάλι από το Circular Repair Essential

Επισκευάστε τον κινητήρα SIMOTICS σε πλήρη λειτουργική λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης σφαλμάτων, της επισκευής προβλημάτων υλικού, της αντικατάστασης μη λειτουργικών εξαρτημάτων, καθώς και ολοκληρωμένου καθαρισμού και καλλυντικών προσαρμογών, εάν απαιτείται.

Πρόσωπο με μπλε πουκάμισο Siemens που χειρίζεται βιομηχανική μηχανή σε εργαστήριο

Παράταση διάρκειας ζωής προϊόντος από την Circular Repair Advanced

Αυτός είναι ο τρόπος μας για να ανακαινίσουμε τα προϊόντα αυτοματισμού της Siemens που δεν λειτουργούν ή παρουσιάζουν σημάδια φθοράς. Λαμβάνετε ένα προϊόν που έχει αποκατασταθεί σε πλήρη απόδοση, ενισχυμένο με προληπτικά μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασής του.

Πρόσωπο στο εργαστηριακό παλτό της Siemens που χειρίζεται μια συσκευή δοκιμής δίπλα σε ένα σύστημα κατασκευής.

Προϊόντα τόσο καλά όσο καινούργια από την Circular Repair Premium

Λάβετε απόδοση και εμφάνιση «σαν νέα» χάρη στη διαδικασία ανακατασκευής μας για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος και της λειτουργικής αξιοπιστίας. Κερδίστε από την υψηλή ποιότητα του αρχικού κατασκευαστή και την εγγύηση 24 μηνών σε ολόκληρη τη συσκευή.

Το άτομο με ρούχα εργασίας χειρίζεται έναν σταθμό εργασίας υπολογιστή σε ένα περιβάλλον κατασκευής, με δεδομένα προϊόντος να εμφανίζονται στην οθόνη.

Κέρδος από ανακαινισμένες ανταλλακτικές μονάδες από τον αρχικό κατασκευαστή

Εδώ τα προϊόντα αυτοματισμού που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως της Siemens έχουν ανακαινιστεί επαγγελματικά από τη Siemens στις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά απόδοσης, διασφαλίζοντας το υψηλό πρότυπο ποιότητας του αρχικού κατασκευαστή.

Νέα συνεργασία με την Sparepartsnow

  • Η Siemens και η Sparepartsnow συνεργάζονται για να παρέχουν στους πελάτες πρόσβαση στα ανακαινισμένα προϊόντα αυτοματισμού της Siemens
  • Οι πελάτες επωφελούνται από προϊόντα υψηλής ποιότητας που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά απόδοσης του αρχικού κατασκευαστή