Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

ΓΙΑΤΙ Virtual Commissioning για τον έλεγχο κίνησης;

Virtual Commissioning για το Motion Control συνδέει ένα μοντέλο εικονικής μηχανής με ένα πραγματικό σύστημα ελέγχου για προσομοίωση και επικύρωση της απόδοσης εργαλειομηχανών. Αυτή η υπηρεσία μειώνει τον πραγματικό χρόνο θέσης σε λειτουργία έως και 70%, μειώνοντας το κόστος και τον κίνδυνο ζημιών εντοπίζοντας έγκαιρα σφάλματα. Επωφεληθείτε από τη συμβουλευτική, την εφαρμογή και την εκπαίδευση από ειδικούς της Siemens χωρίς να επενδύσετε σε λογισμικό ή άδειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Συντομεύστε το χρόνο έναρξης λειτουργίας και ελαχιστοποιήστε

Έως και 70 τοις εκατό γρηγορότερα

Συντομεύστε τον πραγματικό χρόνο θέσης σε λειτουργία για εργαλειομηχανές που ελέγχονται με SINUMERIK ή FANUC έως και 70% - μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο ζημιών.

Ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει εξοικονόμηση χρόνου με ρολόι και κεραυνό.

Καμία επένδυση σε λογισμικό ή άδειες χρήσης

Συντομεύστε τον πραγματικό χρόνο θέσης σε λειτουργία για εργαλειομηχανές που ελέγχονται με SINUMERIK ή FANUC έως και 70% - μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο ζημιών.

Ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει την προστασία των επενδύσεων και την ανταγωνιστικότητα με ασπίδα και γράφημα.

Εντοπίστε σφάλματα σε πρώιμο στάδιο

Τα σφάλματα μπορούν να εντοπιστούν και να διορθωθούν σε πρώιμο στάδιο, επιτρέποντας στον χρήστη να σχεδιάζει αξιόπιστα και να τηρεί τις προθεσμίες παράδοσης.

Ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει την ανίχνευση ανωμαλιών με ένα κόκκινο θαυμαστικό μέσα σε έναν κύκλο.

Θέση σε λειτουργία χωρίς κίνδυνο

Κίνδυνος μείωσης ζημιών κατά την πραγματική θέση σε λειτουργία. Οι συγκρούσεις δεν βασίζονται στο πραγματικό μηχάνημα, αλλά μπορούν να ανιχνευθούν εκ των προτέρων στο μοντέλο 3D.

Ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο με ένα κόκκινο θαυμαστικό μέσα σε ένα τρίγωνο.

Λάβετε συμβουλές από ειδικούς

Η συμβουλευτική υπηρεσία προσφέρει μια αξιόπιστη εκτίμηση του συγκεκριμένου έργου όσον αφορά τη σκοπιμότητα και τις δαπάνες του και επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων βάσει ζήτησης.

Ένα διάγραμμα που δείχνει μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται και μοιράζονται γνώσεις.

Εφαρμόστε και σχεδιάστε τη λύση σας

Οι ειδικοί μας χειρίζονται την εφαρμογή με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής υπηρεσίας. Τα υπερσύγχρονα εργαλεία λογισμικού χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ενός χωρικού και μαθηματικού μοντέλου της συμπεριφοράς του μηχανήματος.

Ένα εικονίδιο χρηματοοικονομικής μηχανικής με γρανάζι και σύμβολο δολαρίου.

Αποκτήστε προαιρετική εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε ταχύτερο χρόνο παράδοσης και ταχύτερο κύκλο καινοτομίας λόγω παραλληλισμού διαδικασιών όχι μόνο για συγκεκριμένα έργα, η εκπαίδευση από έμπειρους εκπροσώπους υπηρεσιών προσφέρει την καλύτερη εισαγωγή στην ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Μια οπτική αναπαράσταση ενός βαθιού μπλε σχήματος με εφέ κλίσης, πιθανώς ένα λογότυπο ή ένα εικονίδιο.