Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργαστήρια εμπειρογνωμόνων
Προσαρμοσμένες συνεδρίες για την κατανόηση των στόχων παραγωγής σας και τον καθορισμό της σωστής στρατηγικής για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.
Το OEE παγκόσμιας κλάσης ορίζεται ως 85% ή υψηλότερο, αντιπροσωπεύοντας κορυφαία απόδοση σε διαθεσιμότητα, απόδοση και ποιότητα σε όλες τις κατασκευαστικές λειτουργίες. Η επίτευξη αυτού του επιπέδου σημαίνει ότι μια εταιρεία λειτουργεί με ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας, βέλτιστη ταχύτητα και πολύ λίγα ελαττώματα.
Ξεκλειδώστε το πλήρες δυναμικό των διαδικασιών παραγωγής σας, η σύγχρονη παραγωγή απαιτεί προσαρμοσμένες λύσεις για ανάλυση απόδοσης και βελτιστοποίηση απόδοσης. Από ακριβείς υπολογισμούς OEE (Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού) και αναλυτικά εργαλεία σε βάθος έως αυτοματοποιημένες αναφορές και ειδοποιήσεις, κατανοούμε ότι κάθε επιχείρηση έχει μοναδικές προκλήσεις.
Βελτιστοποιήστε τη συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και βελτίωση της απόδοσης.
Μεγαλύτερη διαφάνεια επιτρέπει την αποτελεσματική ανάλυση της παραγωγικότητας του μηχανήματος.
Ευέλικτο, εύκολο στην εφαρμογή και εύκολο στην κλιμάκωση σε άλλες περιπτώσεις χρήσης.
Προσαρμοσμένες συνεδρίες για την κατανόηση των στόχων παραγωγής σας και τον καθορισμό της σωστής στρατηγικής για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.
Αξιολόγηση της ετοιμότητας του μηχανήματος, της συνδεσιμότητας και των πηγών δεδομένων για τη διασφάλιση μιας σταθερής βάσης για λύσεις OEE.
Από τη συνδεσιμότητα μηχανών και την απόκτηση δεδομένων έως τη δημιουργία ταμπλό και την απεικόνιση - πλήρως ενσωματωμένο και προσαρμοσμένο.