Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η Tessent Diagnose;

Η λύση Tessent Diagnosis προσδιορίζει τον τύπο και τη θέση των ελαττωμάτων, δημιουργώντας τα θεμέλια για ανάλυση απόδοσης και αστοχίας με γνώμονα τη διάγνωση.

Προσδιορίστε με ακρίβεια ελαττώματα και σφάλματα χρονισμού

Χρησιμοποιήστε τεχνολογία με επίγνωση διάταξης και τεχνολογία με επίγνωση κυψελών για να προσδιορίσετε τον πιο πιθανό μηχανισμό βλάβης ενός ελαττώματος, τη λογική θέση και τη φυσική τοποθεσία ενός ελαττώματος.

Διάγνωση με επίγνωση κυττάρων

Εκτελέστε διάγνωση σε επίπεδο τρανζίστορ για να εντοπίσετε ελαττώματα μέσα στα τυπικά κελιά. Αυτή η δυνατότητα αξιοποιεί το ίδιο μοντέλο σφάλματος με επίγνωση κυψελών που χρησιμοποιείται για ATPG με επίγνωση κυψελών και λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο μοτίβου.

Διάγνωση αλυσίδων υψηλής ανάλυσης

Βελτιώστε τη διάγνωση κατά >1.5x σε προηγμένους κόμβους διαδικασίας (5nm και κάτω). Παρέχει ακριβή απομόνωση σε επίπεδο τρανζίστορ για ελαττώματα αλυσίδας σάρωσης. Εξασφαλίζει ότι τα ελαττώματα βαθιών σημείων μπορούν να απομονωθούν με ακρίβεια.

Συσχετίστε με την ανάλυση DFM

Τα αποτελέσματα διάγνωσης μπορούν να συσχετιστούν με τα αποτελέσματα ανάλυσης DFM για τον εντοπισμό κρίσιμων χαρακτηριστικών σχεδιασμού. Το Tessent Diagnosis μπορεί να διαβάσει βάσεις δεδομένων αποτελεσμάτων (RDB) από το Calibre.

Αξιόπιστη τεχνολογία

Η Tessent Diagnosis είναι ο ηγέτης της αγοράς στην τεχνολογία διάγνωσης σάρωσης με το υψηλότερο ποσοστό ακρίβειας. Περισσότερο από το 80% των αναφορών που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το Tessent Diagnosis έχουν επιβεβαιωθεί χρησιμοποιώντας μια διαδικασία ανάλυσης αποτυχίας.

Βελτιώσεις διάγνωσης αλυσίδων με τεχνολογίες Tessent

Ο Jayant D'Souza, Ανώτερος Διευθυντής Προϊόντων της Tessent μιλά για την αξιοποίηση της τεχνολογίας διάγνωσης αλυσίδων υψηλής ανάλυσης της Tessent για τη βελτίωση της απόδοσης για την κάλυψη των χρονικών περιθωρίων στην αγορά, εντοπίζοντας πιο συστηματικά ελαττώματα και βελτιώνοντας την ανάλυση έως και 80%.

Μάθετε περισσότερα

Ρωτήστε έναν ειδικό - Άνδρας και γυναίκα που έχουν μια διαβούλευση σε ένα γραφείο.

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Tessent;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.