Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Tessent In-System Test;

Το Tessent In-System Test παρέχει το ενσωματωμένο υλικό και το απαραίτητο λογισμικό για να επιτρέψει την εφαρμογή υψηλής ποιότητας ντετερμινιστικών μοτίβων δοκιμών μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο δοκιμής σε σύγκριση με την παραδοσιακή λογική BIST.

Ενεργοποιεί την προσαρμοστική δοκιμή

Η ντετερμινιστική δοκιμή εντός του συστήματος σάς επιτρέπει να αλλάζετε πρότυπα δοκιμών καθώς εμφανίζονται νέα ελαττώματα και μοντέλα σφαλμάτων ή καθώς αλλάζουν οι ανάγκες περιεχομένου δοκιμής.

Λειτουργεί με το Tessent SSN

Ο ελεγκτής δοκιμής εντός του συστήματος λαμβάνει δεδομένα από διεπαφές διαύλου, οδηγώντας το δίκτυο διαύλου Streaming Scan Network εσωτερικά για να εφαρμόσει πακέτα δεδομένων σάρωσης στους πυρήνες για δοκιμή, μειώνοντας το χρόνο δοκιμής και βελτιώνοντας το προφίλ ισχύος κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Επαναχρησιμοποιεί μοτίβα δοκιμών

Επαναχρησιμοποιεί την υπάρχουσα υποδομή δοκιμών επί του τσιπ για να στοχεύσει λανθάνοντα, διαλείπουσα, τυχαία ελαττώματα ή ελαττώματα που σχετίζονται με την ηλικία κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση προτύπων που βασίζονται σε IJTAG και SSN για εφαρμογές εντός του συστήματος.

Ανταποκρίνεται σε αθόρυβα σφάλματα δεδομένων

Παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένες δυνατότητες υλικού και λογισμικού που απαιτούνται για την αντιμετώπιση παραγόντων γήρανσης και περιβάλλοντος που εκδηλώνονται ως Αθόρυβα Σφάλματα/Διαφθορά Δεδομένων. Το περιεχόμενο της δοκιμής μπορεί να αλλάξει καθώς εξελίσσονται οι απαιτήσεις δοκιμής.

Δοκιμάστε οτιδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε

Προσδιορίστε ελαττώματα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής μιας συσκευής. Από τη γκοφρέτα στο πεδίο, εξασφαλίστε ποιότητα μηδενικού ελαττώματος και συνεχή αξιοπιστία. Το Tessent In-System Test προσφέρει μια ολοκληρωμένη, επεκτάσιμη και ευέλικτη λύση για πλήρη ποιότητα κύκλου ζωής με παράδοση δοκιμών βασισμένη σε HSIO και προηγμένα μοντέλα σφαλμάτων.

Εικόνα μιας γκοφρέτας πυριτίου με πολλαπλές αποχρώσεις του μπλε που αντανακλώνται από αυτήν.

Ενεργοποίηση ντετερμινιστικών προτύπων δοκιμών υψηλής ποιότητας

Το Tessent In-System Test (IST) που κυκλοφόρησε στο ITC 2024 συμπληρώνει το Tessent Streaming Scan Network (SSN) και ενισχύει την ικανότητά του να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον εντός του συστήματος, επεκτείνοντας έτσι την προηγμένη τεχνολογία που παρέχει το Tessent SSN. Οι σχεδιαστές μπορούν να εφαρμόσουν ενσωματωμένα μοτίβα ντετερμινιστικών δοκιμών (EDT) που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας το λογισμικό Tessent SSN μέσω του διαύλου SSN απευθείας χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή δοκιμής εντός του συστήματος.

Χρησιμοποιώντας ντετερμινιστικά πρότυπα δοκιμών υψηλής ποιότητας

Το Tessent In-System Test ενσωματώνει ντετερμινιστική δοκιμή εντός συστήματος (IS-EDT) με το Tessent Streaming Scan Network για να επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν ντετερμινιστικά μοτίβα στο σύστημα. Ενώ η ζήτηση για πρότυπα IS-EDT είναι κρίσιμη στην αυτοκινητοβιομηχανία, αυτή η τεχνολογία ωφελεί επίσης τα κέντρα δεδομένων και τα σχέδια δικτύωσης. Αυτή η εργασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Tessent In-System Test ανταποκρίνεται στις ανάγκες για δοκιμές εντός συστήματος και εντός πεδίου.

λαμπερό μικροτσίπ
κέντρο δεδομένων

Παρακολουθήστε το διαδικτυακό σεμινάριο IST

Παρακολουθήστε το διαδικτυακό σεμινάριο κατά παραγγελία Βελτίωση της ποιότητας δοκιμής εντός του συστήματος με ντετερμινιστική δοκιμή εντός συστήματος.

Μάθετε περισσότερα