Γιατί ο Έιβερι Βικς;
Επεκτείνετε το IP επαλήθευσης προς τα πάνω σε συν-προσομοίωση υλικολογισμικού και λογισμικού. Επιταχύνετε την εμπιστοσύνη επιτρέποντας τη συν-ανάπτυξη.
Η συν-προσομοίωση σε επίπεδο συστήματος περιλαμβάνει:
- Πλήρης προσομοίωση σε επίπεδο συστήματος του πραγματικού κεντρικού υπολογιστή Linux OS/SW και SoC HW RTL και ενσωματωμένου SW/FW
- Η συν-προσομοίωση εικονικής πλατφόρμας γεφυρώνει σχέδια εικονικής πλατφόρμας (κεντρικός υπολογιστής, ενσωματωμένος) και SoC RTL
- Υποστήριξη για λύσεις εικονικής πλατφόρμας βασισμένες σε μοντέλα QEMU και Arm Fast
- Απρόσκοπτη μετάβαση από την επαλήθευση με βάση την προσομοίωση VIP σε πλήρως εικονικές πλατφόρμες
- Αξιοποιήστε τους υπάρχοντες πάγκους δοκιμών SV/UVM και VIP για δυνατότητες εντοπισμού σφαλμάτων
- Υποστήριξη για συν-εντοπισμό σφαλμάτων HW-SW, συν-επαλήθευση
Συν-προσομοιώσεις
Η εικονική πλατφόρμα CXL της Avery και η συν-προσομοίωση VIP βοήθησαν στη μείωση του χρόνου επικύρωσης, καθώς μπορέσαμε να εκτελέσουμε εκτεταμένη επαλήθευση πριν από το πυρίτιο στην Πλατφόρμα Συνδεσιμότητας Leo Memory Connectivity Platform που υποστηρίζει τεχνολογίες CXL 2.0 και 1.1 και είμαστε έτοιμοι για πραγματική ανάπτυξη. Ανυπομονούμε να χρησιμοποιήσουμε μια παρόμοια προσέγγιση καθώς εξελίσσουμε σχέδια CXL επόμενης γενιάς.
Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?
Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.
Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας: 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000
Μάθετε περισσότερα
Ακαδημία Επαλήθευσης
Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.
Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης
Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.
Ορίζοντες επαλήθευσης
Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.