Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η διεύθυνση IP επαλήθευσης Avery για το NVMe;

Εξασφαλίστε ολοκληρωμένη επαλήθευση και συμμόρφωση πρωτοκόλλου και χρονισμού με το NVMe-Xactor, ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων VIP για το NVMe 1.4b που χρησιμοποιείται από σχεδιαστές SoC και IP. Το NVMe-Xactor υλοποιεί ένα πλήρες σύνολο μοντέλων, ελεγκτών πρωτοκόλλων και σουίτες δοκιμών συμμόρφωσης σε 100% εγγενές SystemVerilog και καθολική μεθοδολογία επαλήθευσης (UVM).

Παραδοτέα

  • Λογισμικό κεντρικού υπολογιστή NVMe BFM
  • Ελεγκτής NVMe BFM
  • Δοκιμαστική σουίτα συμμόρφωσης
  • Οδηγός χρήσης

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Στείλτε μας email

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας: 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Μάθετε περισσότερα

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.

Ορίζοντες επαλήθευσης

Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.