Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί Avery Verification IP για πρωτόκολλα κινητής τηλεφωνίας;

Το Avery VIP για κινητά πρωτόκολλα είναι μια ολοκληρωμένη λύση για την επαλήθευση προϊόντων IP και SoC που βασίζονται σε κινητά (Unipro, M-Phy, Soundwire, CSI, DSI, C-PHY, D-PHY) που χρησιμοποιούν αυτά τα πρωτόκολλα.

Επαλήθευση IP Avery για το Soundwire

Ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων VIP για το Soundwire 1.0 που χρησιμοποιείται από σχεδιαστές SoC και IP για να διασφαλίσει ολοκληρωμένη επαλήθευση και συμμόρφωση με πρωτόκολλα και χρονισμό. Το Soundwire-Xactor υλοποιεί ένα πλήρες σύνολο μοντέλων, ελεγκτών πρωτοκόλλων και σουίτες δοκιμών συμμόρφωσης σε 100% εγγενές σύστημα Verilog και UVM.

Παραδοτέα

  • Καλώδιο ήχου BFM
  • Σουίτα δοκιμών συμμόρφωσης
  • Οδηγός χρήσης

Επαλήθευση IP Avery για CSI/DSI/C-PHY/D-PHY

Μια ολοκληρωμένη λύση VIP για σχέδια πομπού και δέκτη CSI-2, DSI-2, D-PHY και C-PHY. Το CSI/DSI-Xactor υλοποιεί ένα πλήρες σύνολο μοντέλων, ελεγκτών πρωτοκόλλων και δοκιμών συμμόρφωσης σε 100% εγγενές σύστημαVerilog και UVM.

Παραδοτέα

  • CSI-2 BFM
  • DSI-2 BFM
  • C-PHY BFM
  • D-PHY BFM
  • Σουίτα δοκιμών συμμόρφωσης
  • Οδηγός χρήσης

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Στείλτε μας email

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας: 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Μάθετε περισσότερα

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.

Ορίζοντες επαλήθευσης

Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.