Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η επαλήθευση IP Avery για μνήμη DDR;

Εξασφαλίστε ολοκληρωμένη επαλήθευση και συμμόρφωση με πρωτόκολλα και χρονισμό. Το χαρτοφυλάκιο VIP μνήμης DDR είναι ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων μνήμης VIP για DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, που χρησιμοποιείται από σχεδιαστές συστημάτων επί τσιπ (SoC) και ελεγκτών μνήμης χρησιμοποιώντας τα εξωτερικά στοιχεία μνήμης SDRAM και DIMM και προγραμματιστές DFI-PHY.

Το DDR VIP εφαρμόζει ένα πλήρες σύνολο μοντέλων, ελεγκτών πρωτοκόλλων και δοκιμών συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας μια πραγματικά ευέλικτη και ανοιχτή αρχιτεκτονική βασισμένη σε μια 100% εγγενή εφαρμογή SystemVerilog και UVM.

Παραδοτέα

  • PCIe Gen1-6 διπλής λειτουργίας RC/EP, χρονοδιακόπτης και PIPE PHY και προαιρετικά BFM προγράμματος οδήγησης PCIe PHY
  • Σουίτες δοκιμών συμμόρφωσης
  • Οδηγός χρήσης

Η Northwest Logic χρησιμοποιεί PCI-Xactor VIP συμπεριλαμβανομένων δοκιμών συμμόρφωσης για την πλήρη επαλήθευση της οικογένειας NWL πυρήνων PCI Express. Το Avery επιτρέπει στο NWL να αποκτήσει υψηλό επίπεδο κάλυψης δοκιμών με λογικό επίπεδο προσπάθειας. Η Avery ανταποκρίνεται πολύ στις ανάγκες της NWL, διατηρεί το VIP ενημερωμένο έναντι του προτύπου PCIe, και έχει παράσχει υπηρεσίες για να βοηθήσει την NWL να επιταχύνει τις προσπάθειες επαλήθευσης.
Μπράιαν Ντέλενμπαχ, ανώτερος διευθυντής, Ομάδα ελεγκτών Rambus

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Μάθετε περισσότερα

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.

Ορίζοντες επαλήθευσης

Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.