Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί επαλήθευση Avery IP για Control/Serial Buses;

Ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων μνήμης VIP για I3C και I2C που χρησιμοποιείται από σχεδιαστές system-on-chip (SoC) και IP για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης επαλήθευσης και συμμόρφωσης με πρωτόκολλα και χρονισμό. Το Avery Verification IP for Control/Serial Buses υλοποιεί ένα πλήρες σύνολο μοντέλων, ελεγκτών πρωτοκόλλων και δοκιμαστική σουίτα συμμόρφωσης σε 100% εγγενές SystemVerilog και UVM.

Παραδοτέα

  • Κύρια και υποδούλια BFM i3C/i2C/SMBUS
  • Δοκιμαστική σουίτα συμμόρφωσης
  • Οδηγός χρήσης

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Στείλτε μας email

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας: 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Μάθετε περισσότερα

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.

Ορίζοντες επαλήθευσης

Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.