Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί IP επαλήθευσης avery για την αυτοκινητοβιομηχανία;

Το Avery VIP for Automotive είναι μια ολοκληρωμένη λύση για την επαλήθευση προϊόντων IP και SoC που βασίζονται σε αυτοκίνητα (CAN, LIN, FlexRay) που χρησιμοποιούν αυτά τα πρωτόκολλα.

IP επαλήθευσης avery για CAN XL, FD και CAN 2.0

Ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων VIP για CAN XL, CAN FD και CAN 2.0 που χρησιμοποιείται από σχεδιαστές SoC και IP για να διασφαλίσει ολοκληρωμένη επαλήθευση, συμμόρφωση με πρωτόκολλα και χρονισμό. Το CAN-Xactor υλοποιεί ένα πλήρες σύνολο μοντέλων, ελεγκτών πρωτοκόλλων και σουίτες δοκιμών συμμόρφωσης σε 100% εγγενές σύστημα Verilog και UVM.

Παραδοτέα

  • Κόμβος CAN BFM
  • δοκιμαστική σουίτα συμμόρφωσης
  • Οδηγός χρήσης

IP επαλήθευσης avery για LIN

Το LIN-Xactor είναι μια ολοκληρωμένη λύση VIP για το πρότυπο LIN που χρησιμοποιείται από τους σχεδιαστές SoC και IP για να εξασφαλίσει ολοκληρωμένη επαλήθευση και συμμόρφωση με πρωτόκολλα και χρονισμό. Το LIN-Xactor υλοποιεί ένα πλήρες σύνολο μοντέλων, ελεγκτών πρωτοκόλλων και δοκιμών συμμόρφωσης σε 100% εγγενές σύστημα Verilog και UVM.

Παραδοτέα

  • ΛΊΝΟ BFM
  • δοκιμαστική σουίτα συμμόρφωσης
  • Οδηγός χρήσης

IP επαλήθευσης avery για το FlexRay

Μια ολοκληρωμένη λύση VIP για πολλαπλές εκδόσεις του προτύπου FlexRay που χρησιμοποιείται από σχεδιαστές SoC και IP για να διασφαλίσει ολοκληρωμένη επαλήθευση και συμμόρφωση με πρωτόκολλα και χρονισμό. Το FlexRay-Xactor υλοποιεί ένα πλήρες σύνολο μοντέλων, ελεγκτών πρωτοκόλλων και δοκιμών συμμόρφωσης σε 100% εγγενές σύστημα Verilog και UVM.

Παραδοτέα

  • Flexray BFM
  • δοκιμαστική σουίτα συμμόρφωσης
  • Οδηγός χρήσης

Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Avery για να βοηθήσουμε τους μηχανικούς αυτοκινήτων να αναπτύξουν ασφαλή συστήματα γρηγορότερα μέσω του πρώτου ενσωματωμένου πυρήνα CAN FD soft IP και του πακέτου VIP της βιομηχανίας.
Νίκος Ζέρβας, διευθύνων σύμβουλος, CAST

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Στείλτε μας email

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας: 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Μάθετε περισσότερα

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.

Ορίζοντες επαλήθευσης

Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.