Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί αυτό το μόνο πράγμα?

Οι επιδράσεις της διαχείρισης ενεργού ισχύος στη δομή και τη συμπεριφορά του σχεδιασμού αντικατοπτρίζονται στις προβολές κυματομορφής, σχηματικής και κατάστασης/μετάβασης ισχύος. αυτό το μόνο πράγμα ανιχνεύει αυτόματα σφάλματα διαχείρισης ενέργειας τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στη συμπεριφορά του συστήματος διαχείρισης ενέργειας.

Δυναμικός και στατικός έλεγχος

Εντοπίζει σφάλματα διαχείρισης ενέργειας τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στη συμπεριφορά του συστήματος. Ο στατικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας UPF εντοπίζει αρχιτεκτονικά ζητήματα, ενώ οι δυναμικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης εντοπίζουν ζητήματα συμπεριφοράς.

Ενσωμάτωση με επαλήθευση

Οι καταστάσεις ισχύος και οι μεταβάσεις αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων κάλυψης. Οι στόχοι που γνωρίζουν την ισχύ εξάγονται αυτόματα από το UPF στο σχέδιο επαλήθευσης, το οποίο μπορεί να συγχωνευθεί με τη βάση δεδομένων κάλυψης για παρακολούθηση του κλεισίματος κάλυψης.

Ευκολία στη χρήση

Πολλαπλές προβολές (κυματομορφής, σχηματικοί τομείς και τομείς ισχύος κ.λπ.) επιτρέπουν στους σχεδιαστές να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα στο σχεδιασμό διαχείρισης ισχύος γρήγορα και αποτελεσματικά.

Questa One Sim PA

Κορυφαία υποστήριξη UPF στον κλάδο

  • Εκτεταμένη υποστήριξη για το πρότυπο IEEE 1801 UPF
  • Υποστηρίζει το τελευταίο UPF 4.0 και όλα τα UPF 3.1/3.0/2.1/2.0
  • Υποστηρίζει τη μεθοδολογία «Διαδοχική Βελτίωση Σταθερών Προδιαγραφών»
  • Υποστηρίζει πρόσφατες προηγμένες ροές από κάτω προς τα πάνω
  • Υποστηρίζει ιεραρχικές ροές που βασίζονται σε UPF και Hard-Macro, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για το Liberty
Συστήματα μπαταριών λιθίου βελτιστοποιημένα με προσομοίωση CFD για μείωση του χρόνου και του κόστους σχεδιασμού.

Εμβαθύνετε τις γνώσεις σας για αυτό το sim

Κέντρο Υποστήριξης

Η σιεμενς εδα προσφέρει υποστήριξη πελατών παγκόσμιας κλάσης για αυτό το sim και όλα τα προϊόντα μας.

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Για να βοηθήσετε στην κατανόηση των προηγμένων τεχνολογιών λειτουργικής επαλήθευσης και τον τρόπο αποτελεσματικότερης εφαρμογής τους, επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας για πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα.