Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Βασικά χαρακτηριστικά

Επίσημη επαλήθευση του υλικού κινητού σημείου IEEE 754

Μια αποτελεσματική προσέγγιση ανίχνευσης ζητημάτων, που αναιρεί την ανάγκη δημιουργίας μοντέλων αναφοράς, πάγκων δοκιμών ή περιπτώσεων δοκιμών. Η υποκείμενη επίσημη τεχνολογία ενσταλάζει εμπιστοσύνη μέσω πειστικών αποδείξεων που εκτείνονται πέρα από την κάλυψη εκτεταμένων κύκλων προσομοίωσης.

Η εφαρμογή αυτή η φίλη έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι FPUs συμμορφώνονται με το πρότυπο IEEE 754, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς για την ακρίβεια υπολογισμού κυμαινόμενου σημείου. Είναι ζωτικής σημασίας για την επιστημονική, ηχητική, ψηφιακή και γραφική υπολογιστική, όπου η ακρίβεια είναι υψίστης σημασίας σε ποικίλες σειρές τιμών. Η χρησιμότητα του εργαλείου επεκτείνεται σε μια ποικιλία υλικού, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ ASIC και FPGA, τα οποία είναι αναπόσπαστα σε συστήματα όπου η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη, όπως στα όργανα αυτοκινήτων και πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

  • Ο χειρισμός εξαιρέσεων είναι διεξοδικός, με ελέγχους για όλες τις τυπικές εξαιρέσεις, όπως μη έγκυρες λειτουργίες, μηδενικές διαιρέσεις και αριθμητικές υπερχειλίσεις ή υποδιακλίσεις.
  • Η ευελιξία παρέχεται μέσω της υποστήριξης για διάφορους τρόπους στρογγυλοποίησης και της δυνατότητας χειρισμού διαφορετικών επιπέδων ακρίβειας από το μισό έως το διπλό, με επιλογές για προσαρμοσμένες ακρίβειες ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Η εφαρμογή FPU προσφέρει την ευελιξία προσαρμογής των ελέγχων επαλήθευσης ώστε να ευθυγραμμίζονται με μοναδικές προδιαγραφές υλικού ή σκόπιμες τυπικές αποκλίσεις.
  • Οι λειτουργίες μετατροπής που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή διευκολύνουν τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών μορφών κυμαινόμενου σημείου και μεταξύ αριθμών κυμαινόμενου και υπογεγραμμένου ακέραιου αριθμού, ενισχύοντας την εφαρμογή της σε διαφορετικά υπολογιστικά σενάρια.
Επίσημη επαλήθευση

Προτεινόμενα λευκά χαρτιά

Επίσημη επαλήθευση

Προσεχείς και κατά παραγγελία εκδηλώσεις

Δείτε όλες τις διαθέσιμες επίσημες εγγραφές βίντεο επαλήθευσης στο Ακαδημία Επαλήθευσης.

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Μάθετε περισσότερα

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.

Ορίζοντες επαλήθευσης

Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.