Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Βασικό χαρακτηριστικό

αυτή η ανάλυση σφάλματος αποφεύγει τις μη αυτόματες αναλύσεις ή βήματα

Σε αντίθεση με την προσομοίωση σφαλμάτων, η επίσημη ανάλυση σφαλμάτων διερευνά όλα τα πιθανά σενάρια εισόδου χωρίς την ανάγκη για δοκιμαστικό πάγκο ή ερέθισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την εξαγωγή ασφαλών βλαβών που είναι δύσκολο να εντοπιστούν, να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των μετριάσεων υλικού

Το Questa Analyze Fault αυτοματοποιεί την ανάλυση διάδοσης ή ανίχνευσης σφαλμάτων, προσφέροντας μια οριστική ταξινόμηση σφαλμάτων τόσο σε επίπεδο RT όσο και σε επίπεδο πύλης. Χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων σφαλμάτων ως είσοδο και επιτρέπει προαιρετικούς περιορισμούς σχεδιασμού, μαζί με πρόσθετα σημεία παρατήρησης και διαγνωστικών σημείων, για τη βελτίωση της διαδικασίας ανάλυσης

  • Σημαντική ενίσχυση της ασφάλειας και της ανάλυσης ασφάλειας IP.
  • Επικεντρώθηκε στην IP υλικού, ικανός στον εντοπισμό και την απομόνωση μη διαδίκτικων σφαλμάτων για βελτιωμένη ασφάλεια συστήματος.
  • Μειώνει το χρόνο επαλήθευσης, βελτιώνει την αποδοτικότητα της διαδικασίας και μεθοδικά βελτιώνει την ανάλυση σφαλμάτων για την επαλήθευση ασφάλειας και ασφάλειας.
  • Βοηθά στην τήρηση των προτύπων ασφάλειας και ασφάλειας.
  • Διαφοροποιεί με ακρίβεια τα κρίσιμα σφάλματα, βελτιώνοντας τη διαχείριση σφαλμάτων.
Επίσημη επαλήθευση

Προτεινόμενα λευκά χαρτιά

Επίσημη επαλήθευση

Προσεχείς και κατά παραγγελία εκδηλώσεις

Δείτε όλες τις διαθέσιμες επίσημες εγγραφές βίντεο επαλήθευσης στο Ακαδημία Επαλήθευσης.

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Μάθετε περισσότερα

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.

Ορίζοντες επαλήθευσης

Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.