Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Βασικά χαρακτηριστικά

Γρήγορη, επεκτάσιμη επαλήθευση ακεραιότητας

Η λύση ακεραιότητας ισχύος mPower παρέχει δυναμική ανάλυση EM/IR υψηλής χωρητικότητας βασισμένη σε προσομοίωση για την επαλήθευση ακεραιότητας ισχύος αναλογικών σχεδίων σε όλες τις ροές σχεδιασμού, σε οποιαδήποτε κλίμακα. Η γρήγορη, ακριβής ανάλυση αναλογικής ακεραιότητας ισχύος επιτρέπει μαγνητοταινίες ανάλυσης ισχύος υψηλής εμπιστοσύνης.

Επεκτάσιμη δυναμική ανάλυση EM/IR υψηλής χωρητικότητας

Το εργαλείο mPower Analog προσφέρει επεκτασιμότητα σε σχέδια επιπέδου τρανζίστορ που προηγουμένως ήταν διαθέσιμα μόνο στον ψηφιακό τομέα για να επιτρέψει τη δυναμική ανάλυση EM/IR υψηλής χωρητικότητας βάσει προσομοίωσης σε μεγάλα αναλογικά κυκλώματα που κανένα άλλο εργαλείο δεν μπορεί να χειριστεί.

Αναλογικό ρολόι χειρός με καφέ δερμάτινο λουράκι, λευκό καντράν και χρυσή θήκη

Ευελιξία

Το λογισμικό mPower Analog παρέχει ευελιξία στην προσομοίωση και την εξαγωγή με την ικανότητά του να χρησιμοποιεί οποιονδήποτε εξαγωγέα για την οδήγηση προσομοίωσης SPICE μετά τη διάταξη και οποιονδήποτε προσομοιωτή SPICE που μπορεί να γράψει μια γρήγορη βάση δεδομένων σήματος).

Άτομο που απλώνεται σε χαλάκι γιόγκα με τα χέρια υψωμένα, κοιτάζοντας ένα παράθυρο με θέα στην πόλη
Φιλικό προς το

Ευκολία στη χρήση

Το λογισμικό mPower Analog ταιριάζει σε υπάρχουσες αναλογικές ροές σχεδιασμού και επαλήθευσης, χρησιμοποιεί μορφές βιομηχανικών προτύπων και χρησιμοποιεί απλή και κατανοητή γλώσσα TCL για τον εξορθολογισμό της εφαρμογής. Πρόσθετα πλεονεκτήματα ευκολίας χρήσης όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη Siemens Εργαλεία παρασιτικής εξαγωγής Calibre και το Αναλογική πλατφόρμα FastSpice (AFS).

Άτομο που χρησιμοποιεί αναλογικό τηλέφωνο μεγάλου κουμπιού με υπερμεγέθη αριθμούς και φωτεινό κίτρινο ακουστικό.
Το Siemens mPower μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι που δεν μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε πριν, και αυτό είναι να αξιολογήσουμε το EM/IR κατά τη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης μεγάλων αναλογικών κυκλωμάτων με σιγουριά.
Δρ. Πάολο Μιλιόζζι, Αντιπρόεδρος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας SoC, Μέγιστη Γραμμική

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το mPower;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Επικοινωνήστε με την ομάδα μας σήμερα:

Καλέστε: 1-800-547-3000

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ mPower

Σας βοηθάμε να υιοθετήσετε, να αναπτύξετε, να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε τα περιβάλλοντα ανάλυσης ισχύος. Η άμεση πρόσβαση στη μηχανική και την ανάπτυξη προϊόντων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα και το αντικείμενο.

Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC

Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σας παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία -
βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, περιπτώσεις υποστήριξης, πληροφορίες άδειας/παραγγελίας και πολλά άλλα.