Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γρηγορότερα προφίλ ισχύος

Veloce Powerstream App

Η εφαρμογή Veloce PowerStream παράγει δεδομένα ισχύος για το πλήρες SoC σε εκατοντάδες kHz σε όλη τη διάρκεια του φόρτου εργασίας λογισμικού. Αυτό επιτρέπει την έγκαιρη ανάλυση ισχύος χρησιμοποιώντας πραγματικό φόρτο εργασίας, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων με αντίκτυπο


Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Ψύκτρα τοποθετημένη σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Γιατί η εφαρμογή Veloce Powerstream;

Το Veloce Powerstream επιτρέπει την έγκαιρη ανάλυση ισχύος σε επίπεδο RTL σε 100s KHz με λεπτομερείς βασικές μετρήσεις ισχύος για ολόκληρη τη διάρκεια του πραγματικού φόρτου εργασίας. Επιπλέον, επιτρέπει την ανίχνευση βασικών περιοχών για περαιτέρω λεπτομερή εκτίμηση ισχύος και την παραγωγή ερεθίσματος για ηλεκτρικά εργαλεία υπογραφής. Επιτρέπει στις ομάδες σχεδιασμού να μάθουν πώς θα συμπεριφέρεται κάθε μεμονωμένο μπλοκ RTL στο πλήρες πλαίσιο SoC κατά τη διάρκεια πραγματικών λειτουργιών φόρτου εργασίας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να κατευθύνουν τόσο τους σχεδιαστές RTL όσο και τους μηχανικούς λογισμικού σε τομείς ενδιαφέροντος για τα σχέδιά τους και να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης ενέργειας. Αλλά καθώς ο σχεδιασμός προχωρά, η προσοχή μετατοπίζεται σε πιο ακριβείς αριθμούς ισχύος για ακριβείς φακέλους ισχύος, θερμική ανάλυση και συσκευασία. Το Veloce Powerstream προσδιορίζει τις δύσκολες περιοχές για μέγιστη ισχύ και πιθανή di/dt και δημιουργεί κίνητρο για ηλεκτρικά εργαλεία για περαιτέρω ανάλυση.

  • Δημιουργία τάσης ισχύος και μετρήσεων ισχύος για πλήρες SoC στα 100s KHZ
  • Με αρθρωτή επανάληψη και την εφαρμογή PowerStream, η έγκαιρη ανάλυση ισχύος για το πλήρες SoC είναι εφικτή
  • Το VDA και το KPI θα επιτρέψουν την παρακολούθηση σε πολλές γενιές του σχεδιασμού και πολλαπλές αναθεωρήσεις σχεδιασμού
  • Η ορατότητα 100% της Veloce επιτρέπει την παραγωγή ερεθισμάτων για ηλεκτρικά εργαλεία χωρίς καμία επίδραση στην χωρητικότητα
  • Άμεση ενσωμάτωση με ηλεκτρικά εργαλεία

Βασικά χαρακτηριστικά

Παραγωγή δεδομένων για ηλεκτρικά εργαλεία

Η εφαρμογή Veloce Power παρέχει εξόδους που βασίζονται σε αρχεία για ανάλυση ισχύος με ακρίβεια κύκλου χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων Fast-Signal Database (FSDB)/και για μέση ισχύ χρησιμοποιώντας τη μορφή ανταλλαγής δραστηριότητας μεταγωγής (SAIF). Τα API ροής μειώνουν επίσης τη χρήση του δίσκου και το χρόνο επεξεργασίας παρέχοντας μόνο απαραίτητα δεδομένα σε μεταγενέστερα ηλεκτρικά εργαλεία.

Στιγμιότυπο οθόνης HAV Visualizer - Αναφορά.

Επαλήθευση με γνώμονα την ισχύ με UPF

Η πλήρης εξομοίωση SoC με Unified Power Format (UPF) εντοπίζει ζητήματα που σχετίζονται με την ισχύ που συνήθως χάνονται στην προσομοίωση, ειδικά σε μακροχρόνιες δοκιμές και ρεαλιστικούς φόρτους εργασίας. Η Veloce Power App ενεργοποιεί αυτόματα τη λογική που αναγνωρίζει την ισχύ και υποστηρίζει ελεγκτές διαχείρισης ισχύος εντός και εκτός τσιπ.

Γραφική παράσταση ισχύος HAV.

Κάλυψη για επαλήθευση με επίγνωση ισχύος

Όπως και η λειτουργική επαλήθευση, η επαλήθευση με γνώμονα την ισχύ βασίζεται σε ολοκληρωμένη κάλυψη. Η Veloce Power App εξάγει αυτόματα μετρήσεις κάλυψης κατάστασης και κατάστασης, βοηθώντας τους χρήστες να εντοπίσουν κενά και να αναπτύξουν πρόσθετα σενάρια για να τα κλείσουν.

Γραφική παράσταση ισχύος HAV.

Σχετικοί πόροι