Συσχετίστε το υλικό και το λογισμικό
Συσχέτιση λογισμικού με προφίλ ισχύος, μετρήσεις απόδοσης και κυματομορφές υλικού, επιτρέποντας σε βάθος ανάλυση συστήματος.
Μια λύση εντοπισμού σφαλμάτων λογισμικού που αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος επαλήθευσης με τη βοήθεια υλικού της Siemens Veloce, βοηθά στην αποτελεσματική συνεπαλήθευση υλικού/λογισμικού επιτρέποντας στις ομάδες λογισμικού να εντοπίζουν σφάλματα ενσωματωμένου λογισμικού σε συνδυασμό με υλικό που εκτελείται σε περιβάλλον εξομοιωτή ή εταιρικού πρωτοτύπου.<br/>
Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Το Veloce Codelink γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ λογισμικού και υλικού μέσω της ενσωμάτωσής του με το Visualizer. Αυτό το περιβάλλον επιτρέπει μια ενοποιημένη εμπειρία εντοπισμού σφαλμάτων που επιτρέπει στις ομάδες να εντοπίζουν την εκτέλεση λογισμικού, να ορίζουν σημεία διακοπής και να αναλύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ στοιχείων λογισμικού και υλικού, απελευθερώνοντας παράλληλα πολύτιμους πόρους επαλήθευσης με τη βοήθεια υλικού και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ομάδων σχεδιασμού και επαλήθευσης. Το Veloce Codelink είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκείνων των ζητημάτων ενσωμάτωσης υλικού/λογισμικού που συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι βασικές αιτίες.
Συσχέτιση λογισμικού με προφίλ ισχύος, μετρήσεις απόδοσης και κυματομορφές υλικού, επιτρέποντας σε βάθος ανάλυση συστήματος.
Με τα σημερινά multi-die chiplets και το πολύπλοκο system-on-chip (SoC), οι ομάδες χρειάζονται λύσεις που βασίζονται σε λογισμικό που δεν εξαρτώνται από τον προμηθευτή. Το Veloce Codelink είναι ουδέτερο από προμηθευτή CPU, εξυπηρετώντας οποιονδήποτε επεξεργαστή στο σχεδιασμό
Συμβατό με προσομοίωση, εξομοίωση και επιχειρηματικά πρωτότυπα, το Veloce Codelink είναι μια ευέλικτη και πολύτιμη λύση για ολοκληρωμένο εντοπισμό σφαλμάτων και ενοποίηση συστήματος.
Οι σημερινές ομάδες επαλήθευσης απαιτούν πλαίσια εντοπισμού σφαλμάτων που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν σφάλματα σύνθετων αλληλεπιδράσεων γρήγορα και εύκολα. Το Veloce Codelink επιτρέπει ακριβώς αυτό. Στοχευμένο σε όσους ανήκουν στην ομάδα επαλήθευσης που εργάζονται στα όρια υλικού/λογισμικού, το Veloce Codelink και το Veloce Ecosystem παρέχουν ορατότητα λογισμικού και συσχέτιση με συμβάντα υλικού, όπως προφίλ ισχύος, μετρήσεις απόδοσης και κυματομορφές υλικού

Το Veloce Codelink επιτρέπει στις ομάδες επικύρωσης και ενσωμάτωσης λογισμικού να εντοπίζουν σφάλματα για τους μακροχρόνιους ρεαλιστικούς φόρτους εργασίας τους, ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική ή τον επεξεργαστή στο σχεδιασμό. Με υποστήριξη για κορυφαίες αρχιτεκτονικές όπως Arm, RISC-V και υποστήριξη για προσαρμοσμένους επεξεργαστές, το Veloce Codelink είναι η εφαρμογή εντοπισμού σφαλμάτων λογισμικού επιλογής τόσο για ετερογενή όσο και για ομοιογενή σχέδια

Περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε πόρους εξομοίωσης ή πρωτοτύπων; Το Veloce Codelink και οι δυνατότητες εντοπισμού σφαλμάτων εκτός σύνδεσης αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση και προσφέρουν πλήρεις δυνατότητες επαλήθευσης υλικού/λογισμικού, απελευθερώνοντας παράλληλα πολύτιμους πόρους επαλήθευσης. Η δυνατότητα κοινής χρήσης αυτών των πόρων μεταξύ των μελών της ομάδας συμβάλλει περαιτέρω στη διασφάλιση της ικανοποίησης των χρονοδιαγραμμάτων επαλήθευσης και επικύρωσης