Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
ΒΑΣΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ανώτερος σχεδιασμός, επαλήθευση και εφαρμογή

Η Catapult κατασκευάζει ποιοτικό RTL για ASIC/FPGA από C++/SystemC στο μισό χρόνο της χειροκίνητης κωδικοποίησης. Σχεδιασμός διαστημικής εξερεύνησης, μεταγενέστερη ενσωμάτωση σύνθεσης RTL, καθώς και η εκτίμηση/βελτιστοποίηση ισχύος επιτρέπουν καλύτερα σχέδια. Ο έλεγχος σχεδίασης, η κάλυψη κώδικα και η επίσημη, μειώνουν το κόστος επαλήθευσης RTL έως και 80%.

Εγγενής διπλή γλωσσική υποστήριξη του SystemC και C ++

Η C++ ή SystemC είναι μια επιλογή που δίνει στις ομάδες την ευελιξία να αποφασίσουν ποια είναι η πιο αποτελεσματική μεθοδολογία για το έργο σχεδιασμού τους. Είτε πρόκειται για την ανώτερη ταχύτητα προσομοίωσης και επαλήθευσης της διαδοχικής C ++ με τους τύπους δεδομένων AC (hlslibs.org), ή ρητή μοντελοποίηση ταυτόχρονης με το SystemC και το MatchLib (χρησιμοποιώντας τους τύπους AC), το Catapult σας καλύπτει.

Εικόνα προϊόντος Καταπέλτης Fam C plus 2

Με το Catapult Flow, ο εντοπισμός σφαλμάτων RTL κυριολεκτικά εξαφανίζεται. Το μοντέλο C επικυρώνεται στο περιβάλλον του και από εκεί δημιουργείται RTL με σωστή κατασκευή. Αυτό μειώνει δραματικά την προσπάθεια επαλήθευσης.
Τζουζέπε Μπονάνο, Ανώτερος Μηχανικός Ε & Α, STΜικροηλεκτρονική

Καταπαίτηση εκπαίδευση Catapult

Η βιβλιοθήκη κατάρτισης Catapult High-Level Synthesis (HLS) κατά παραγγελία περιέχει ένα σύνολο μαθησιακών μονοπατιών με ενότητες για την εισαγωγή μηχανικών στο HLS και την επαλήθευση υψηλού επιπέδου.

Ομάδα σύνθεσης και επαλήθευσης υψηλού επιπέδου

Μια ομάδα για να συζητήσει τα λεπτότερα σημεία σχεδιασμού και επαλήθευσης χρησιμοποιώντας εργαλεία Siemens EDA HLS και HLV. Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

HLSLIBs

Ένα ελεύθερο και ανοιχτό σύνολο βιβλιοθηκών που υλοποιούνται σε πρότυπο C ++ για σχεδιασμό υλικού και λογισμικού με ακρίβεια bit. Είναι μια ανοιχτή κοινότητα για ανταλλαγή γνώσεων και IP για το HLS που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση τόσο της έρευνας όσο και του σχεδιασμού.

Ιστολόγιο σχεδιασμού και επαλήθευσης HLS

Ιστολόγιο που καλύπτει μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδιασμού και επαλήθευσης σύνθεσης υψηλού επιπέδου επόμενης γενιάς (HLS).

Υποστήριξη καταπέλτη

Αποκτήστε πρόσβαση σε λεπτομερή τεκμηρίωση, εκδόσεις, πόρους και άλλα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA

Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.