Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ρεαλιστική σχεδίαση και κάλυψη

Δημιουργία κατευθυνόμενης τυχαίας συνθετικής διάταξης

Το Calibre LSG δημιουργεί διάταξη DRC-Clean που μοιάζει με προϊόν ή/και σύνθετη διάταξη για να τονίσει τις γωνίες DR, παρέχει διατάξεις για τις ομάδες μηχανικών για να δοκιμάσουν τις λύσεις τους και επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών και ομάδων μέσω κοινής χρήσης συνθετικών δοκιμαστικών περιπτώσεων χωρίς ιδιόκτητους περιορισμούς IP.

Αποτελεσματική ενσωμάτωση διαδικασίας

Επιταχύνετε την ανάπτυξη κόμβων πρώιμης διαδικασίας και το DTCO

Το Calibre LSG παρέχει διαμορφώσιμη από τον χρήστη δημιουργία οδηγού-τυχαίας διάταξης για την παραγωγή υφασμάτων σχεδιασμού DRC-Clean για ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτρικών τσιπ δοκιμής. Το Calibre LSG μειώνει τον βρόχο κατασκευής τσιπ δοκιμής για μετρήσεις πυριτίου και οδηγεί τη βελτίωση της διαδικασίας γρηγορότερα.

Τα αποτελέσματα πυριτίου τσιπ δοκιμής οδηγούν στην ωρίμανση της διαδικασίας
Υψηλής ποιότητας επικύρωση

Ανάπτυξη PDK και διασφάλιση ποιότητας

Το Calibre LSG μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποιοτική ανάπτυξη καταστρώματος κανόνων DRC και βελτιώσεις PDK. Το Calibre LSG μπορεί να δημιουργήσει διάταξη DRC-Clean, διατάξεις που τονίζουν συνδυασμούς γωνιών DR, καθώς και διατάξεις με σκόπιμα εγχυμένες παραβιάσεις DR για την επαλήθευση της ποιότητας και της πληρότητας του καταστρώματος κανόνων DRC.

Ένα παράδειγμα αποτυχημένης παραβίασης από τον έλεγχο DRC που βρέθηκε από διατάξεις LSG (False Negative)
Πρώιμη ακριβής πρόβλεψη

Ενεργοποιήστε την εκπαίδευση πρώιμης μηχανικής μάθησης

Το Calibre LSG παρέχει διατάξεις που περιέχουν πραγματικές πληροφορίες hotspot λιθογραφίας για εκπαίδευση μηχανικής μάθησης όταν τα πραγματικά δεδομένα σχεδιασμού δεν είναι διαθέσιμα. Τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης ML μπορούν να εμπλουτιστούν βελτιώνοντας την κάλυψη χώρου διάταξης χρησιμοποιώντας το Calibre LSG, και ο ακριβής μηχανισμός ML μπορεί να εκπαιδευτεί για εφαρμογές EDA ML για πρόβλεψη hotspot νωρίς στον κύκλο ανάπτυξης.

Το ML που εκπαιδεύεται με LSG έχει καλύτερη κάλυψη (Κόκκινο: Χώρος μοτίβου ενός πραγματικού σχεδίου, Κόκκινο+Μπλε: Χώρος μοτίβου LSG)

Σχετικοί πόροι

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα

Καλέστε: 1-800-547-3000

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Calibre

Σας βοηθάμε να υιοθετήσετε, να αναπτύξετε, να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε τα σύνθετα περιβάλλοντα σχεδιασμού σας. Η άμεση πρόσβαση στη μηχανική και την ανάπτυξη προϊόντων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα και το αντικείμενο.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σας παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία -
βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, περιπτώσεις υποστήριξης, πληροφορίες άδειας/παραγγελίας και πολλά άλλα.

Σχεδιασμός και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Calibre

Η σουίτα εργαλείων Calibre παρέχει ακριβή, αποτελεσματική, ολοκληρωμένη επαλήθευση και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου κυκλώματος σε όλους τους κόμβους διεργασιών και τα στυλ σχεδίασης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση πόρων και τα χρονοδιαγράμματα ταινίας.