Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Βίντεο

Ψηφιακό δίδυμο για κατασκευή ημιαγωγών

Μας έχασες στο SemiCON Europa 2023; Δείτε την παρουσίασή μας τώρα!

Ενεργοποίηση έξυπνης κατασκευής σε εργοστάσια ημιαγωγών χρησιμοποιώντας προγνωστικά σχεδιασμού και διεργασιών

Καθώς η αγορά ημιαγωγών συνεχίζει την ταχεία ανάπτυξη, κάθε μέρος του σχεδιασμού και της κατασκευής προϊόντων ημιαγωγών πρέπει να υιοθετήσει πιο έξυπνες διαδικασίες για να καλύψει τη ζήτηση. Οι σχεδιαστές πρέπει να επιταχύνουν την ανάπτυξη, οι κατασκευαστές πρέπει να αυξήσουν την απόδοση γρήγορα και να μεγιστοποιήσουν την απόδοση του εργοστασίου και όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να είναι συγχρονισμένα. Για το εργοστάσιο ημιαγωγών, αυτό σημαίνει την εφαρμογή ενός ψηφιακού δίδυμου για τη μείωση των επαναλήψεων μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής, ουσιαστικά πρωτοτυπία και ανάπτυξη νέων διαδικασιών και γρήγορο χαρακτηρισμό και βαθμονόμηση κάθε εξοπλισμού στο εργοστάσιο.

Η Siemens, ηγέτης στην τεχνολογία ψηφιακών δίδυμων, προσφέρει την πλατφόρμα Calibre Fab Insights για να βοηθήσει τους κατασκευαστές ημιαγωγών να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και τους στόχους βιωσιμότητας σήμερα και στο μέλλον.

Η χρήση ενός ψηφιακού δίδυμου με το Calibre Fab Insights παρέχει μοναδική επιχειρηματική αξία: τα νέα προϊόντα ξεκινούν την παραγωγή νωρίτερα, η αύξηση της απόδοσης είναι ταχύτερη και το δικαίωμα απόδοσης είναι υψηλότερο.

Διαφάνεια που δείχνει την έξυπνη κατασκευή χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Digital Twin: ο στόχος

Εξαγωγή χαρακτηριστικών για συγκεκριμένα προϊόντα με γνώμονα τον σχεδιασμό

Το Calibre Fab Insights επιτρέπει την εξαγωγή χαρακτηριστικών με γνώμονα τη διάταξη σχεδιασμού χρησιμοποιώντας τις βασικές δυνατότητες πλατφόρμας μηχανικής μάθησης του Calibre. Σε συνδυασμό με πληροφορίες διεργασιών και εξοπλισμού, επιτρέπει στους μηχανικούς να ενσωματώσουν γνώσεις τομέα στην επιλογή χαρακτηριστικών και τη μοντελοποίηση για πιο ακριβή και ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

Στιβαρή και έξυπνη

Εικονική μετρολογία με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Το Calibre Fab Insights προσφέρει έξυπνες λύσεις κατασκευής που παρακολουθούν την κατάσταση των μηχανών σε πραγματικό χρόνο και παρέχουν προσαρμογές για τη βελτιστοποίηση των ροών διεργασιών. Με την πρόβλεψη παραμέτρων διεργασιών και τον εντοπισμό των βασικών αιτιών αποτυχίας, το Calibre Fab Insights συμβάλλει στον μετριασμό του κινδύνου στην κατασκευή και επιτρέπει στους πελάτες να επιτύχουν υψηλή ποιότητα και απόδοση πλακιδίων.

Εικονικός πίνακας ελέγχου μετρολογίας με βιομηχανικά μηχανήματα και οπτικοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε εργοστασιακό περιβάλλον.
Έξυπνη και γρήγορη βελτιστοποίηση

Καθοδηγούμενη ρύθμιση συνταγής τεχνητής νοημοσύνης

Το Calibre Fab Insights παρέχει μια κατάταξη των παραμέτρων εισόδου που έχουν τον σημαντικότερο αντίκτυπο στη μέτρηση-στόχο, όπως απόδοση και αξιοπιστία, για ολόκληρη τη διαδικασία πλακιδίων ή το επίπεδο διεργασίας. Αυτό επιτρέπει στο Calibre Fab Insights να προτείνει ρυθμίσεις συνταγών διεργασιών για ένα νέο προϊόν ή να βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις για την υπέροχη συνταγή ενός υπάρχοντος προϊόντος

Επαγγελματίας παρουσιαστής που χειρονομεί προς τα ανοδικά τάσεις επιχειρηματικό γράφημα κατά τη διάρκεια της εταιρικής παρουσίασης.
Ευχρηστία και παραγωγικότητα

Πίνακας ελέγχου αναλυτικών στοιχείων βάσει προγράμματος περιήγησης ιστού

Το Calibre Fab Insights παρέχει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή GUI για ανάλυση δεδομένων βάσει μηχανικής μάθησης και βελτιστοποίηση διαδικασιών. Ο πίνακας ελέγχου GUI επιτρέπει στους μηχανικούς να εντοπίζουν γρήγορα προβλήματα αξιοπιστίας και να μειώνουν το χρόνο ανακύκλωσης, οδηγώντας σε ταχύτερη και ακριβέστερη λήψη αποφάσεων.

Ένα άτομο στέκεται μπροστά από έναν πίνακα με ένα διάγραμμα και κείμενο γραμμένο σε αυτό.

Σχετικοί πόροι

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα

Καλέστε: 1-800-547-3000

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Calibre

Σας βοηθάμε να υιοθετήσετε, να αναπτύξετε, να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε τα σύνθετα περιβάλλοντα σχεδιασμού σας. Η άμεση πρόσβαση στη μηχανική και την ανάπτυξη προϊόντων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα και το αντικείμενο.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σας παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία -
βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, περιπτώσεις υποστήριξης, πληροφορίες άδειας/παραγγελίας και πολλά άλλα.

Σχεδιασμός και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Calibre

Η σουίτα εργαλείων Calibre παρέχει ακριβή, αποτελεσματική, ολοκληρωμένη επαλήθευση και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου κυκλώματος σε όλους τους κόμβους διεργασιών και τα στυλ σχεδίασης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση πόρων και τα χρονοδιαγράμματα ταινίας.