Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Τεχνικό έγγραφο

Προηγμένες λύσεις ILT για την κατασκευή φωτονικών σχεδίων

Την τελευταία δεκαετία, η τεχνολογία φωτονικής υπήρξε μια αναδυόμενη τεχνολογία για τις οπτικές τηλεπικοινωνίες και τις οπτικές διασυνδέσεις στη μικροηλεκτρονική. Ως αποτέλεσμα, μια μεγάλη ποικιλία μεθοδολογιών σχεδιασμού φωτονικής έχει συγχωνευθεί με πολύ δύσκολες κλίμακες και σχήματα. Η κατασκευή τέτοιων καμπύλων και κρίσιμων φωτονικών σχημάτων απαιτεί προηγμένες τεχνικές βελτίωσης ανάλυσης (RET), συμπεριλαμβανομένων τεχνικών αντίστροφης λιθογραφίας (ILT) με λιθογραφία εμβάπτισης 193 nm. Σε αυτό το άρθρο, διερευνούμε τις προκλήσεις κατασκευής πολλών συσκευών φωτονικής χρησιμοποιώντας προηγμένες λύσεις ILT και τον αντίκτυπο της εισαγωγής SRAF στην παροχή καλής ποιότητας λιθίου, συμπεριλαμβανομένου του σφάλματος τοποθέτησης άκρων (EPE), του PVBand και της τραχύτητας άκρων γραμμής (LER). Θα δείξουμε πώς οι λύσεις Calibre ILT επιτρέπουν την κατασκευή των πιο απαιτητικών σχεδίων φωτονικής.

Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα και πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
Βασικά χαρακτηριστικά

Καμπυλόγραμμα πρότυπα για εισαγωγή SRAF πλήρους τσιπ

Η προσέγγιση που βασίζεται σε πρότυπα προσφέρει ποιότητα λιθογραφίας ισοδύναμη με τα SRAF ILT όσον αφορά την παραλλαγή παραθύρου διαδικασίας (ζώνη PV), το κοινό βάθος εστίασης (DOF) και την κλίση καταγραφής εικόνας (ILS), ενώ βελτιώνει σημαντικά την απόδοση χρόνου εκτέλεσης - γρηγορότερα από τη φυσική σύνθεση ILT SRAF.

Προτεινόμενοι πόροι Calibre NMclsraf

Εξερευνήστε τους επιλεγμένους πόρους μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Calibre NMclsraf.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Calibre NMCLsraf

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα

Καλέστε: 1-800-547-3000

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Calibre

Σας βοηθάμε να υιοθετήσετε, να αναπτύξετε, να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε τα σύνθετα περιβάλλοντα σχεδιασμού σας. Η άμεση πρόσβαση στη μηχανική και την ανάπτυξη προϊόντων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα και το αντικείμενο.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σας παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία -
βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, περιπτώσεις υποστήριξης, πληροφορίες άδειας/παραγγελίας και πολλά άλλα.

Σχεδιασμός και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Calibre

Η σουίτα εργαλείων Calibre παρέχει ακριβή, αποτελεσματική, ολοκληρωμένη επαλήθευση και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου κυκλώματος σε όλους τους κόμβους διεργασιών και τα στυλ σχεδίασης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση πόρων και τα χρονοδιαγράμματα ταινίας.