Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Βασικά χαρακτηριστικά

Αυτόματη αφαίρεση παραίτησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Calibre NMDRC

Το εργαλείο Calibre Auto-Waivers μειώνει σημαντικά τον χρόνο εντοπισμού σφαλμάτων, χωρίς τον κίνδυνο τυχαίας παραίτησης από τα πραγματικά σφάλματα κανόνων σχεδιασμού. Η λύση Calibre Auto-Waivers υπολογίζει με ακρίβεια τις παρεκκλίσεις σε όλες τις ιεραρχίες κελιών χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τον χρήστη.

Παραιτήθηκε μια φορά, παραιτήθηκε για πάντα

Αυτοματοποιημένη ανάλυση παραίτησης σε όλα τα σχέδια και τις διαδικασίες

Το εργαλείο Calibre Auto-Waivers αποθηκεύει μόνιμα τις εξαιρέσεις και το σχετικό κείμενό τους σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο γεωμετρίας, παρέχοντας ένα τυποποιημένο, συνεπές αρχείο παραίτησης. Αυτό το αρχείο απαλλαγής όχι μόνο επιτρέπει την αυτοματοποιημένη αφαίρεση παραίτησης κατά τη διάρκεια της ΛΔΚ, αλλά επιτρέπει επίσης την ιστορική ανάλυση παραίτησης σε όλα τα σχέδια και τις διαδικασίες.

Ένα άτομο που φοράει ακουστικά κάθεται στο κάθισμα του οδηγού ενός αυτοκινήτου, με τα χέρια του στο τιμόνι.
Πλήρως αυτοματοποιημένο

Δεν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης αρχείου κανόνων χυτηρίου

Το εργαλείο Calibre Auto-Waivers εφαρμόζει αυτόματα τη διαχείριση απαλλαγής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Calibre NMDRC, χωρίς καμία ανάγκη τροποποίησης αρχείων κανόνων χυτηρίου.

Άτομο που φοράει εξοπλισμό ασφαλείας που χειρίζεται μηχανήματα σε βιομηχανικό περιβάλλον με σπινθήρες να πετούν.
Ιεραρχικά αμετάβλητος

Τα προωθημένα αποτελέσματα κυττάρων εξακολουθούν να παραιτούνται

Η μηχανή αυτόματης απαλλαγής του Calibre είναι ιεραρχικά αμετάβλητη, οπότε ακόμη και αν οι παραβιάσεις για ένα συγκεκριμένο κελί προωθούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην ιεραρχία, η διαδικασία αυτόματης απαλλαγής Calibre μπορεί να παραιτηθεί σωστά από τα αποτελέσματα.

Ένα άτομο που φοράει γιλέκο ασφαλείας και σκληρό καπέλο χειρίζεται βαριά μηχανήματα σε κατασκευαστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.

Προτεινόμενοι πόροι Calibre Auto-Waivers

Εξερευνήστε τους επιλεγμένους πόρους μας ή επισκεφθείτε την πλήρη βιβλιοθήκη πόρων Calibre Auto-Waivers για να δείτε διαδικτυακά σεμινάρια, λευκές βίβλους και ενημερωτικά δελτία κατά παραγγελία.

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα

Καλέστε: 1-800-547-3000

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Calibre

Σας βοηθάμε να υιοθετήσετε, να αναπτύξετε, να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε τα σύνθετα περιβάλλοντα σχεδιασμού σας. Η άμεση πρόσβαση στη μηχανική και την ανάπτυξη προϊόντων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα και το αντικείμενο.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σας παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία -
βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, περιπτώσεις υποστήριξης, πληροφορίες άδειας/παραγγελίας και πολλά άλλα.

Σχεδιασμός και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Calibre

Η σουίτα εργαλείων Calibre παρέχει ακριβή, αποτελεσματική, ολοκληρωμένη επαλήθευση και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου κυκλώματος σε όλους τους κόμβους διεργασιών και τα στυλ σχεδίασης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση πόρων και τα χρονοδιαγράμματα ταινίας.