Γρήγορη βελτιστοποίηση διάταξης στο στάδιο σχεδιασμού ποιότητας υπογραφής
Η πλατφόρμα Calibre DesignEnhancer προσφέρει στις ομάδες P&R και προσαρμοσμένων/αναλογικών σχεδίων ένα γρήγορο, ολοκληρωμένο περιβάλλον για την υλοποίηση τροποποιήσεων σχεδιασμού που μειώνουν την πτώση IR και το EM και προετοιμάζουν διατάξεις για φυσική επαλήθευση, με την Calibre εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα.
Αυτοματοποιημένη μέσω εισαγωγής
Το μοντέλο χρήσης του Calibre DesignEnhancer μέσω τροποποίησης διάταξης (Via) προσθέτει αυτόματα σωστές διόδους DRC-Clean για να μετριάσει τον αντίκτυπο της αντοχής μέσω διαύλων στην ευρωστία και την αξιοπιστία της κατασκευής, καθώς και να μειώσει τα εφέ πτώσης EM και IR.

Αυτόματη εισαγωγή μετάλλων και διόδων σε ανοιχτούς χώρους
Το μοντέλο χρήσης βελτίωσης ηλεκτρικού δικτύου Calibre DesignEnhancer (Pge) εξαλείφει ή μειώνει τα προβλήματα πτώσης IR και EM εκμεταλλευόμενος τον ανοιχτό χώρο για την εισαγωγή μετάλλων Calibre-clean και διαύλων που δημιουργούν παράλληλα μήκη λειτουργίας για να μειώσουν την αντίσταση στις δομές του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτοματοποιημένη εισαγωγή κυψελών πλήρωσης και κυττάρων DCAP
Το μοντέλο χρήσης της ετοιμότητας φυσικής επαλήθευσης (Pvr) του Calibre DesignEnhancer χρησιμοποιεί αποδεδειγμένη λειτουργικότητα Calibre για την παροχή σωστής κατά κατασκευή κελιού πλήρωσης και εισαγωγής κελιού DCAP σε διατάξεις ολοκληρωμένου κυκλώματος μετά την υλοποίηση του σχεδιασμού.

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;
Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα
Καλέστε: 1-800-547-3000
Συμβουλευτικές υπηρεσίες Calibre
Σας βοηθάμε να υιοθετήσετε, να αναπτύξετε, να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε τα σύνθετα περιβάλλοντα σχεδιασμού σας. Η άμεση πρόσβαση στη μηχανική και την ανάπτυξη προϊόντων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα και το αντικείμενο.
Κέντρο υποστήριξης
Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σας παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία -
βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, περιπτώσεις υποστήριξης, πληροφορίες άδειας/παραγγελίας και πολλά άλλα.
Σχεδιασμός και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Calibre
Η σουίτα εργαλείων Calibre παρέχει ακριβή, αποτελεσματική, ολοκληρωμένη επαλήθευση και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου κυκλώματος σε όλους τους κόμβους διεργασιών και τα στυλ σχεδίασης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση πόρων και τα χρονοδιαγράμματα ταινίας.