Ολοκληρωμένη ανάλυση σχεδιασμού για βελτιστοποίηση
Το εργαλείο Calibre CmpAnalyzer επιτρέπει στους σχεδιαστές να χρησιμοποιούν αποτελέσματα προσομοίωσης για να επισημάνουν οπτικά και να εξετάσουν μια ποικιλία εφέ CMP. Οι σχεδιαστές μπορούν να εξετάσουν αυτά τα αποτελέσματα επίπεδο ανά επίπεδο και για επιλεγμένες περιοχές στη διάταξη. Μπορούν επίσης να αναθεωρήσουν συγκεκριμένους ελέγχους hotspot CMP, όπως ελέγχους βάθους εστίασης.
Καθορίζει αυτόματα τη βέλτιστη στρατηγική πλήρωσης
Χρησιμοποιώντας δεδομένα προσομοίωσης πάχους από τον προσομοιωτή, το εργαλείο Calibre CmpAnalyzer καθορίζει τη βέλτιστη στρατηγική πλήρωσης και διαβιβάζει τις πληροφορίες στο εργαλείο Calibre YieldenHancer. Ο συνδυασμός ακριβών δεδομένων προσομοίωσης και του καινοτόμου αλγορίθμου πλήρωσης Calibre βελτιώνει την παραμετρική απόδοση ενώ ελαχιστοποιεί την πρόσθετη χωρητικότητα.

Οπτική απεικόνιση ανάλυσης ταχυτήτων επιπτώσεων CMP
Τα δεδομένα που παρέχονται από προσομοιωτές CMP στο εργαλείο Calibre CmpAnalyzer επιτρέπουν στους σχεδιαστές να επισημαίνουν οπτικά και να εξετάζουν μια ποικιλία εφέ CMP. Οι σχεδιαστές μπορούν να εξετάσουν αυτά τα αποτελέσματα επίπεδο ανά επίπεδο και για επιλεγμένες περιοχές στη διάταξη. Μπορούν επίσης να αναθεωρήσουν συγκεκριμένους ελέγχους hotspot CMP, όπως ελέγχους βάθους εστίασης.

Ενσωματωμένο για βελτιωμένη μοντελοποίηση
Το εργαλείο Calibre CMPAnalyzer ενσωματώνεται με την παρασιτική εξαγωγή Calibre xRc για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τρισδιάστατου μοντέλου των παραμέτρων διασύνδεσης που ταιριάζει περισσότερο με τα αποτελέσματα πυριτίου. Το εργαλείο Calibre xRC υπολογίζει με ακρίβεια τη διακύμανση του πάχους σε ολόκληρο το σχέδιο, επιτρέποντας στους σχεδιαστές να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να επικυρώσουν το χρονοδιάγραμμα.

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;
Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα
Καλέστε: 1-800-547-3000
Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA
Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.
Κέντρο υποστήριξης
Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σάς παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία - βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, υποθέσεις υποστήριξης, πληροφορίες αδειών/παραγγελιών και πολλά άλλα.
Σχεδιασμός και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Calibre
Η σουίτα εργαλείων Calibre παρέχει ακριβή, αποτελεσματική, ολοκληρωμένη επαλήθευση και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου κυκλώματος σε όλους τους κόμβους διεργασιών και τα στυλ σχεδίασης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση πόρων και τα χρονοδιαγράμματα ταινίας.