Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Παρακολουθήστε την ηχογράφηση τώρα

Ψηφιακή υλοποίηση RTL-to-GDS με γενετική και πρακτορική τεχνητή νοημοσύνη: τροφοδοτείται από την Aprisa AI και το σύστημα AI της Siemens EDA

ΒΑΣΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

10x παραγωγικότητα, απόδοση υπολογισμού 3x, 10% καλύτερη PPA

Το Aprisa AI βασίζεται στη συσχέτιση, την ευκολία χρήσης και τον ταχύτερο χρόνο σχεδιασμού των πλεονεκτημάτων κλεισίματος του Aprisa και προσφέρει 10x ώθηση στην παραγωγικότητα μηχανικής, βελτίωση της αποδοτικότητας του χρόνου υπολογισμού 3x και 10% καλύτερα αποτελέσματα PPA, σε σύγκριση με τις συμβατικές ροές εργασίας RTL-to-GDS.

Select...

Το AI Design Explorer αναγνωρίζει και υλοποιεί αυτόματα τις καλύτερες ροές RTL-to-GDS που έχουν ως αποτέλεσμα 10% καλύτερη απόδοση σχεδιασμού, ισχύ και περιοχή (PPA), για προηγμένα σχέδια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κόμβων και σύμφωνα με τις προτεραιότητες του σχεδιαστή. Οι έξυπνοι αλγόριθμοι συντονισμού συγκλίνουν στην καλύτερη στρατηγική υλοποίησης, ενώ χρησιμοποιούν υπολογιστικούς πόρους 3 φορές πιο αποτελεσματικά και μειώνουν τον χρόνο λήψης του έργου.

Το Aprisa AI Design Explorer παράγει έτοιμες για παραγωγή, ευανάγνωστες, επαναχρησιμοποιήσιμες και προσαρμόσιμες ροές που ξεπερνούν τις εξειδικευμένες ροές σχεδίασης και από τις οποίες μπορούν να μάθουν οι ομάδες μηχανικών. Δείχνει τα αποτελέσματά του για διαφάνεια, επαληθευσιμότητα και αύξηση της τεχνογνωσίας της ομάδας σχεδιασμού.

A person is standing in front of a large screen displaying a design interface with various icons and options.
Βασικές τεχνολογίες

Η Aprisa AI επαναπροσδιορίζει τη ροή RTL-to-GDS

Η Aprisa AI επαναπροσδιορίζει την ψηφιακή εφαρμογή RTL-to-GDS ενσωματώνοντας απρόσκοπτα την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της ροής. Η Aprisa αξιοποιεί την προηγμένη μηχανική μάθηση, την ενισχυτική μάθηση, τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη και τους πράκτορες, για να προσφέρει παραγωγικότητα, ταχύτερο χρόνο για μαγνητοσκόπηση και βέλτιστη ποιότητα των αποτελεσμάτων (QoR).

Βασική Μηχανική Μάθηση/Ενισχυμένη Μάθηση

Διαφοροποιημένη μηχανική μάθηση και ενισχυμένα εργαλεία μάθησης για την επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων και την παροχή καλύτερης ποιότητας ποιότητας με διαφανή και επαληθεύσιμα αποτελέσματα έτοιμα για παραγωγή.

Ενσωματωμένη γενετική τεχνητή νοημοσύνη

Η διασύνδεση φυσικής γλώσσας ενισχύει την παραγωγικότητα και επιτρέπει ταχεία αναβάθμιση και ανάπτυξη, όλα μέσα από το GUI της Aprisa και σε ένα ασφαλές, εξατομικευμένο περιβάλλον.

Πράκτορες AI

Οι αυτόνομοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης εκτελούν σε ένα κλάσμα του χρόνου, σχεδιάζοντας εργασίες που παραδοσιακά απαιτούσαν εντατική χειρωνακτική προσπάθεια από ειδικούς σχεδιαστές. Τα αποτελέσματα είναι διαφανή για τον χρήστη και προσαρμόσιμα για πλήρη ευελιξία.

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Siemens EDA

Ένα ολοκληρωμένο γενετικό και πρακτικό σύστημα EDA AI για σχεδιασμό ημιαγωγών και PCB.

Ας μιλήσουμε!

Επικοινωνήστε με ερωτήσεις ή σχόλια. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!